/content/sps/de/de/search-results.html

    Schutzhüllen

    Steel rPET Sleeves

    Graue Armschutzstulpen aus HPPE, Stahlfaser und recyceltem PET

    Übersicht
    Armschutzstulpen aus HPPE- und Stahlfaser mit Schnittschutzlevel E/A5 sind äußerst wirksam zur Vermeidung von Schnitt- und Schürfverletzungen. Die Fasern sind fusselarm, was diese Stulpen zu einer ausgezeichneten Wahl für Branchen macht, in denen Produktschutz und Sauberkeit wichtig sind.
    Hergestellt mit recyceltem Polyestergarn.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Dehnbar, um sich an die meisten Armgrößen anzupassen
    • Elastisch mit Strickbund für bessere Passform
    • In zwei Längen erhältlich,
    • Mit und ohne Daumenloch erhältlich
    • Zusätzlicher Schutz für Handgelenk und Unterarm – perfekt in Kombination mit Schnittschutzhandschuhen
    • Daumenlöcher halten die Stulpen sicher an Ort und Stelle
    • HPPE-Material ist weicher, bequemer und reißfester als Aramidfasern
    • Können wiederholt getragen werden, ohne dass sie sich ausweiten
    • Frei von Glasfaser
    • Die dunkle Farbe eignet sich gut für Arbeiten in schmutzigen Umgebungen und ermöglicht eine längere Lebensdauer

    Anwendungen:
    • Handhabung von Blechen, Klingen, Glas, Stahlstangen und -blechen, Papier und Pappe, Kabeln usw.
    • Recycling
    • Messerschleifen
    Spezifikationen

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • RSE
      • Recycelte Faser
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Länge (mm)
      • 405-466
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Grau
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Nylon, HDPE, Spandex, Stahlfaser, PET
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Abfallentsorgung

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • RSE
      • Recycelte Faser
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Länge (mm)
      • 405-466
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Grau
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Nylon, HDPE, Spandex, Stahlfaser, PET
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Abfallentsorgung
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Schutz für den Arm : Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • RSE : Recycelte Faser
    • Produkttyp : Armstulpe
    • Länge (mm) : 405-466
    • Handschuh-Typ : Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
    • Handschuh-Farben : Grau
    • Größe : Universell
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser : Nylon, HDPE, Spandex, Stahlfaser, PET
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : NFDS16N / CTSSN-18xx
    • Anwendungen : Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Abfallentsorgung

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    NFDS16N
    SLEEVE STEEL RPET 16 INCH
    NFDS16N
    SLEEVE STEEL RPET 16 INCH