Schutzhüllen
Kevlar Sleeves Aracut PA
Gestrickte Schnitt- & Hitzeschutz-Armstulpen aus Kevlar, Gelb
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Hervorragender Schutz vor Schnitt-, Abrieb- und leichten Hitzegefahren
- Die Armschutzstulpen sind in zwei verschiedenen Längen mit und ohne Daumenlöcher erhältlich
- Rundgestrickte Armschutzstulpen sind weich, leicht und bequem dehnbar, um sich den meisten Armgrößen anzupassen
- Bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm – perfekt in Kombination mit Schnitt- und Hitzeschutzhandschuhen
- Daumenlöcher halten die Armschutzstulpen an Ort und Stelle, wenn Handschuhe angezogen werden, oder bieten zusätzlichen Schutz an Handgelenk und Handfläche
- 2-lagiges Design verbessert die mechanische und thermische Beständigkeit
Anwendungen:
Unterarmschutz bei der Handhabung von abrasiven, scharfkantigen oder heißen Gegenständen
- Handhabung von Stahlstangen und -blechen, Papier und Pappe, Kabeln, Klingen usw.
Andere
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Trägermaterial
- Schussfaser
- Schutz für den Arm
- Länge: Unterarm (<400 mm)
- Produkttyp
- Armstulpe
- Produktstil
- KVS-2-1-N
- Länge (mm)
- 360 / 450
- Handschuh-Typ
- Kein Handschuh
- Handschuh-Produktfamilie
- Stulpe
- Handschuh-Farben
- Gelb
- Größe
- Universell
- Gefährdung
- Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten
- Faser
- Kevlar
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz
- Dichtheitsgrad
- Komplett atmungsaktiv
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- KVS-2-xx-N
- Anwendungen
- Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Raffinerien, Stahlwerke, Abfallentsorgung
Andere
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Trägermaterial
- Schussfaser
- Schutz für den Arm
- Länge: Unterarm (<400 mm)
- Produkttyp
- Armstulpe
- Produktstil
- KVS-2-1-N
- Länge (mm)
- 360 / 450
- Handschuh-Typ
- Kein Handschuh
- Handschuh-Produktfamilie
- Stulpe
- Handschuh-Farben
- Gelb
- Größe
- Universell
- Gefährdung
- Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten
- Faser
- Kevlar
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz
- Dichtheitsgrad
- Komplett atmungsaktiv
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- KVS-2-xx-N
- Anwendungen
- Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Raffinerien, Stahlwerke, Abfallentsorgung
- ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- Weitere Normen : CE-Kategorie
- Trägermaterial : Schussfaser
- Schutz für den Arm : Länge: Unterarm (<400 mm)
- Produkttyp : Armstulpe
- Produktstil : KVS-2-1-N
- Länge (mm) : 360 / 450
- Handschuh-Typ : Kein Handschuh
- Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
- Handschuh-Farben : Gelb
- Größe : Universell
- Gefährdung : Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten
- Faser : Kevlar
- EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz
- Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
- CE-Kategorie : Kategorie 2
- Artikelnummer (Artikelnummer) : KVS-2-xx-N
- Anwendungen : Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Raffinerien, Stahlwerke, Abfallentsorgung
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden