/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 14. Februar von 11:30 Uhr IST bis 22:30 Uhr IST (Samstag, den 14. Februar von 06:00 Uhr UTC bis 17:00 Uhr UTC) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schutzhüllen

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Übersicht
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Spezifikationen

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Durchstich
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Schweißabsorbierend
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Produktstil
      • C
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Weiß
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Baumwolle
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • Anwendungen
      • Allwetter-Outdoor-Arbeiten, Montage kleiner Objekte, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Maler- und Lackierarbeiten, Lagerhaltung

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Durchstich
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Schweißabsorbierend
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Produktstil
      • C
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Weiß
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Baumwolle
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • Anwendungen
      • Allwetter-Outdoor-Arbeiten, Montage kleiner Objekte, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Maler- und Lackierarbeiten, Lagerhaltung
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Durchstich
    • Zusätzlicher Vorteil : Schweißabsorbierend
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Produkttyp : Armstulpe
    • Produktstil : C
    • Handschuh-Typ : Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
    • Handschuh-Farben : Weiß
    • Größe : Universell
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser : Baumwolle
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
    • Anwendungen : Allwetter-Outdoor-Arbeiten, Montage kleiner Objekte, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Maler- und Lackierarbeiten, Lagerhaltung

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list