Schlaghandschuhe
Honeywell Rig Dog™ Knit Cold Protect
Schlagschutz, Schutz gegen Schnitte der Stufe D auf Handfläche und Handrücken: Kälteschutz, hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit (Feinheit 18).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Gestrickter und imprä:gnierter Handschuh mit zwei Schichten auf der Handflä:che: die erste aus weichem, vollstä:ndig mit wasserdichtem Material imprä:gniertem Nitril, die zweite mit einer sandgestrahlten Nitrilbeschichtung fü:r einen besseren Grip in Gegenwart von Ö:l und einer isolierenden Vliesschicht auf der Innenseite zum Schutz vor Kä:lte
Anwendungen: Oil & gas und ö:ligem Schlamm.
Merkmale:
&bull: Schlagschutz
&bull: Schnittschutz der Handflä:che
&bull: Schnittschutzstufe D (ANSI A6/ISO)
&bull: Wasserbestä:ndig
&bull: Kä:lteschutz
&bull: Handhabung von fettigen und ö:ligen Gegenstä:nden, ausgezeichneter Griff:
&bull: geschnittene und genä:hte Handschuhe: jedes Handschuhpaar wird einzeln verpackt
.
Andere
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
- Weiterreißkraft
- 4
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Waschbar
- N
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Velourisiert
- N
- Typ der Spezial-Handschuhe
- Kälteschutz, Stoßschutz
- Trägermaterial
- Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyacryl
- Schussfaser
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Style
- 44-4438BL
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutzart
- Stoßschutz
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- P
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Schutz für den Arm
- Länge: Unterarm (<400 mm)
- Schichtstärke (mm)
- 18
- Schichtstärke (inch)
- 0.7074
- Schichtstärke
- Über 1 mm
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Produkttyp
- Handschuh
- Produktstil
- 44-4438BL
- Produktfamilie
- Rig Dog™ Knit Cold Protect
- Powder Content
- N
- Platzierung der Verstärkungen (Beta)
- Rückseite der Finger, Rückseite
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Normen
- EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
- Mechanischer Schutz
- Y
- Material und Verarbeitung der Beschichtung
- Glattes Nitril
- Material
- Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nitril, TPR, Polyacryl
- Länge (mm)
- 300
- Länge
- up to 300
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Handschuh-Typ
- Spezial-Schutzhandschuh
- Handschuh-Produktfamilie
- Beschichteter Strickhandschuh
- Handschuh-Farben
- Schwarz, Blau
- Größenbereich von
- 6
- Größenbereich bis
- 11
- Größe
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Glove Type
- Stoßschutz
- Glove Gauge
- 18
- Gefährdung
- Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Kälte
- Faser
- Polyester, Spandex
- Farbe
- Schwarz/Blau
- Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
- Lange Stulpe/Bündchen, Zusätzlicher Strickbund
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz, EN511 Kälteschutz
- EN 511:2006 (Kältebeständigkeit)
- X1X
- Durchstichkraft
- 2
- Dichtheitsgrad
- Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
- Cuff Style
- Bündchen
- Coating Coverage
- komplett
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Beschichtungsmaterial
- Nitril
- Nitril, Nitrilschaum
- Beschichtungsfläche
- Handflächenbeschichtung
- Ausführung der Beschichtung
- Glatt
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- 44-4438BL
- Art des mechanischen Handschuhs
- Gestrickt
- Anzahl der Schichten
- Einlagig
- Anwendungen
- Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Raffinerien, Stahlwerke
Andere
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
- Weiterreißkraft
- 4
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Waschbar
- N
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Velourisiert
- N
- Typ der Spezial-Handschuhe
- Kälteschutz, Stoßschutz
- Trägermaterial
- Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyacryl
- Schussfaser
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Style
- 44-4438BL
- Strahlungswärme EN 407
- X
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutzart
- Stoßschutz
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- P
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Schutz für den Arm
- Länge: Unterarm (<400 mm)
- Schichtstärke (mm)
- 18
- Schichtstärke (inch)
- 0.7074
- Schichtstärke
- Über 1 mm
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Produkttyp
- Handschuh
- Produktstil
- 44-4438BL
- Produktfamilie
- Rig Dog™ Knit Cold Protect
- Powder Content
- N
- Platzierung der Verstärkungen (Beta)
- Rückseite der Finger, Rückseite
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Normen
- EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
- Mechanischer Schutz
- Y
- Material und Verarbeitung der Beschichtung
- Glattes Nitril
- Material
- Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nitril, TPR, Polyacryl
- Länge (mm)
- 300
- Länge
- up to 300
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
- X
- Handschuh-Typ
- Spezial-Schutzhandschuh
- Handschuh-Produktfamilie
- Beschichteter Strickhandschuh
- Handschuh-Farben
- Schwarz, Blau
- Größenbereich von
- 6
- Größenbereich bis
- 11
- Größe
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Glove Type
- Stoßschutz
- Glove Gauge
- 18
- Gefährdung
- Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Kälte
- Faser
- Polyester, Spandex
- Farbe
- Schwarz/Blau
- Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
- Lange Stulpe/Bündchen, Zusätzlicher Strickbund
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz, EN511 Kälteschutz
- EN 511:2006 (Kältebeständigkeit)
- X1X
- Durchstichkraft
- 2
- Dichtheitsgrad
- Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
- Cuff Style
- Bündchen
- Coating Coverage
- komplett
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Beschichtungsmaterial
- Nitril
- Nitril, Nitrilschaum
- Beschichtungsfläche
- Handflächenbeschichtung
- Ausführung der Beschichtung
- Glatt
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- 44-4438BL
- Art des mechanischen Handschuhs
- Gestrickt
- Anzahl der Schichten
- Einlagig
- Anwendungen
- Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Raffinerien, Stahlwerke
- ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
- Weiterreißkraft : 4
- Weitere Normen : CE-Kategorie
- Waschbar : N
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Velourisiert : N
- Typ der Spezial-Handschuhe : Kälteschutz, Stoßschutz
- Trägermaterial : Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyacryl|Schussfaser
- Touchscreen kapazitiv : N
- Style : 44-4438BL
- Strahlungswärme EN 407 : X
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Schutzart : Stoßschutz
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : P
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Schutz für den Arm : Länge: Unterarm (<400 mm)
- Schichtstärke (mm) : 18
- Schichtstärke (inch) : 0.7074
- Schichtstärke : Über 1 mm
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
- Produkttyp : Handschuh
- Produktstil : 44-4438BL
- Produktfamilie : Rig Dog™ Knit Cold Protect
- Powder Content : N
- Platzierung der Verstärkungen (Beta) : Rückseite der Finger, Rückseite
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Normen : EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
- Mechanischer Schutz : Y
- Material und Verarbeitung der Beschichtung : Glattes Nitril
- Material : Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nitril, TPR, Polyacryl
- Länge (mm) : 300
- Länge : up to 300
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407 : X
- Handschuh-Typ : Spezial-Schutzhandschuh
- Handschuh-Produktfamilie : Beschichteter Strickhandschuh
- Handschuh-Farben : Schwarz, Blau
- Größenbereich von : 6
- Größenbereich bis : 11
- Größe : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Glove Type : Stoßschutz
- Glove Gauge : 18
- Gefährdung : Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Kälte
- Faser : Polyester, Spandex
- Farbe : Schwarz/Blau
- Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Lange Stulpe/Bündchen, Zusätzlicher Strickbund
- EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz, EN511 Kälteschutz
- EN 511:2006 (Kältebeständigkeit) : X1X
- Durchstichkraft : 2
- Dichtheitsgrad : Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
- Cuff Style : Bündchen
- Coating Coverage : komplett
- CE-Kategorie : Kategorie 2
- Beschichtungsmaterial : Nitril|Nitril, Nitrilschaum
- Beschichtungsfläche : Handflächenbeschichtung
- Ausführung der Beschichtung : Glatt
- Artikelnummer (Artikelnummer) : 44-4438BL
- Art des mechanischen Handschuhs : Gestrickt
- Anzahl der Schichten : Einlagig
- Anwendungen : Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Raffinerien, Stahlwerke
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Infografik
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden