/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Allzweckhandschuhe

    Thermal Knits

    Gestrickte Hitzeschutzhandschuhe

    Übersicht
    Honeywell thermal knits are offered in a variety of weights: materials: sizes and cuff and coating options.

    Features & Benefits:
    • Thermal knit gloves are manufactured with the same machinery as seamless knit gloves but with terry 'loops' incorporated into the knit to provide excellent insulation against extreme temperatures: and a high level of cut-resistance.
    • Seamless Thermal knits are offered in a variety of weights: materials: sizes and cuff and coating options for the ultimate in performance: comfort and fit.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list