/content/sps/de/de/search-results.html
    "Momenteel ondervinden we af en toe vertragingen op de website. Ons team werkt hard om dit op te lossen. Bedankt voor uw geduld en begrip."

    Allzweckhandschuhe

    Polytril NBR

    Nahtlos gestrickter, weißer Polyester-Schutzhhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Beschichtung

    Übersicht
    Eigenschaften & Vorteile:
    • 15gg nahtlos gestricktes Polyester-Trikot mit glatter, grauer Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspritzen, Länge: 25 cm
    • Geeignet für trockene und feuchte Anwendungen, Beschichtung wasser- und ölabweisend
    • Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl, hohem Tragekomfort und gesteigerter Festigkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Das elastische Strickbündchen garantiert guten Sitz.
    • Die Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen gewährleistet Abriebfestigkeit und gute Öldichtigkeit.
    • Dank der grauen Beschichtung ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich und besitzt eine längere Lebensdauer.
    Spezifikationen

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Wrist Type
      • Strickbündchen
    • Weiterreißkraft
      • 3
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Waschbar
      • Nicht auf Waschbarkeit getestet
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Touchscreen kapazitiv
      • Nein
    • Storage Information
      • Trocken lagern bei einer Temperatur unter 40 °C.
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Nein
    • Schutzart
      • Mechanischer Schutz
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schnittfestigkeit nach ISO 13997
      • A
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,95
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0374
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • Nein
    • Reinraumeignung
      • Nein
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Produktstil
      • 2232230W
    • Produktfamilie
      • Polytril
    • Packaging
      • 10 Paar im Beutel, 10 Beutel in Karton
    • Normen
      • EN 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105
    • Mechanischer Schutz
      • Ja
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Glattes Nitril
    • Material
      • Polyester, Nitril
    • Länge (mm)
      • 250
    • Länge
      • 230-275
    • Handschuh-Typ
      • Mechanischer Schutzhandschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Handschuh-Farben
      • Weiß, Grau
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 11
    • Größe
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Glove Type
      • Mechanischer Schutz
    • Glove Thickness
      • 0.95
    • Glove Gauge
      • 15
    • Glove Dexterity Rating
      • 5
    • Gesamtbreite
      • 83-112 millimetre
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Polyester
    • Farbe
      • Weiß & Grau
    • Elastic Wrist
      • Ja
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gestricktes Bündchen
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Durchstichkraft
      • 1 (EN) / 1 (ANSI)
    • Dichtheitsgrad
      • Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
    • Cut Resistance
      • A1/A
    • Cuff Style
      • Strickbündchen
    • Coating Finish
      • glatt
    • Coating Coverage
      • Handfläche & Fingerspitzen
    • Coating Color
      • Grau
    • Closure Type
      • Strickbündchen
    • Chemikalienschutz ChemPro (HON nein)
      • Nein
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • Handflächenbeschichtung
    • Beschichtungs-Art
      • Handfläche & Fingerspitzen
    • Beschichtung
      • Ja
    • Bau
      • Nahtlos gestrickt & beschichtet
    • Back Features
      • atmungsaktiv
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 2232230W
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Elektronikindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Feinmechanik, Lagerhaltung, Transport
    • Antistatik EN 16350
      • Nein
    • Antistatic
      • Nein
    • Abrasion Resistance
      • 4 (EN) / 3(ANSI)

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Wrist Type
      • Strickbündchen
    • Weiterreißkraft
      • 3
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Waschbar
      • Nicht auf Waschbarkeit getestet
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Touchscreen kapazitiv
      • Nein
    • Storage Information
      • Trocken lagern bei einer Temperatur unter 40 °C.
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Nein
    • Schutzart
      • Mechanischer Schutz
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schnittfestigkeit nach ISO 13997
      • A
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,95
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0374
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • Nein
    • Reinraumeignung
      • Nein
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Produktstil
      • 2232230W
    • Produktfamilie
      • Polytril
    • Packaging
      • 10 Paar im Beutel, 10 Beutel in Karton
    • Normen
      • EN 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105
    • Mechanischer Schutz
      • Ja
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Glattes Nitril
    • Material
      • Polyester, Nitril
    • Länge (mm)
      • 250
    • Länge
      • 230-275
    • Handschuh-Typ
      • Mechanischer Schutzhandschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Handschuh-Farben
      • Weiß, Grau
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 11
    • Größe
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Glove Type
      • Mechanischer Schutz
    • Glove Thickness
      • 0.95
    • Glove Gauge
      • 15
    • Glove Dexterity Rating
      • 5
    • Gesamtbreite
      • 83-112 millimetre
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Polyester
    • Farbe
      • Weiß & Grau
    • Elastic Wrist
      • Ja
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gestricktes Bündchen
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Durchstichkraft
      • 1 (EN) / 1 (ANSI)
    • Dichtheitsgrad
      • Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
    • Cut Resistance
      • A1/A
    • Cuff Style
      • Strickbündchen
    • Coating Finish
      • glatt
    • Coating Coverage
      • Handfläche & Fingerspitzen
    • Coating Color
      • Grau
    • Closure Type
      • Strickbündchen
    • Chemikalienschutz ChemPro (HON nein)
      • Nein
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • Handflächenbeschichtung
    • Beschichtungs-Art
      • Handfläche & Fingerspitzen
    • Beschichtung
      • Ja
    • Bau
      • Nahtlos gestrickt & beschichtet
    • Back Features
      • atmungsaktiv
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 2232230W
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Elektronikindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Feinmechanik, Lagerhaltung, Transport
    • Antistatik EN 16350
      • Nein
    • Antistatic
      • Nein
    • Abrasion Resistance
      • 4 (EN) / 3(ANSI)
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Wrist Type : Strickbündchen
    • Weiterreißkraft : 3
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Waschbar : Nicht auf Waschbarkeit getestet
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Touchscreen kapazitiv : Nein
    • Storage Information : Trocken lagern bei einer Temperatur unter 40 °C.
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Nein
    • Schutzart : Mechanischer Schutz
    • Schutz für den Arm : Länge: Standard (<290 mm)
    • Schnittfestigkeit nach ISO 13997 : A
    • Schichtstärke (mm) : 0,95
    • Schichtstärke (inch) : 0.0374
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : Nein
    • Reinraumeignung : Nein
    • Produkttyp : Handschuh
    • Produktstil : 2232230W
    • Produktfamilie : Polytril
    • Packaging : 10 Paar im Beutel, 10 Beutel in Karton
    • Normen : EN 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105
    • Mechanischer Schutz : Ja
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Glattes Nitril
    • Material : Polyester, Nitril
    • Länge (mm) : 250
    • Länge : 230-275
    • Handschuh-Typ : Mechanischer Schutzhandschuh
    • Handschuh-Produktfamilie : Beschichteter Strickhandschuh
    • Handschuh-Farben : Weiß, Grau
    • Größenbereich von : 6
    • Größenbereich bis : 11
    • Größe : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Glove Type : Mechanischer Schutz
    • Glove Thickness : 0.95
    • Glove Gauge : 15
    • Glove Dexterity Rating : 5
    • Gesamtbreite : 83-112 millimetre
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser : Polyester
    • Farbe : Weiß & Grau
    • Elastic Wrist : Ja
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Gestricktes Bündchen
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Durchstichkraft : 1 (EN) / 1 (ANSI)
    • Dichtheitsgrad : Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
    • Cut Resistance : A1/A
    • Cuff Style : Strickbündchen
    • Coating Finish : glatt
    • Coating Coverage : Handfläche & Fingerspitzen
    • Coating Color : Grau
    • Closure Type : Strickbündchen
    • Chemikalienschutz ChemPro (HON nein) : Nein
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Beschichtungsmaterial : Nitril|Nitril
    • Beschichtungsfläche : Handflächenbeschichtung
    • Beschichtungs-Art : Handfläche & Fingerspitzen
    • Beschichtung : Ja
    • Bau : Nahtlos gestrickt & beschichtet
    • Back Features : atmungsaktiv
    • Ausführung der Beschichtung : Glatt
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 2232230W
    • Art des mechanischen Handschuhs : Gestrickt
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Anwendungen : Maschinenbau, Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Elektronikindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Feinmechanik, Lagerhaltung, Transport
    • Antistatik EN 16350 : Nein
    • Antistatic : Nein
    • Abrasion Resistance : 4 (EN) / 3(ANSI)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2232230W-10
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-10
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-11
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-11
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-6
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-6
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-7
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-7
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-8
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-8
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-9
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2
    2232230W-9
    Weißer Polyester-Strickhandschuh mit grauer, ölundurchlässiger Nitril-Handflächenbeschichtung
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-polytril-nbr-2232230w-gp1-back-2