Chemikalienbeständige Handschuhe
LAMEX PLUS
Schürze oder Tunika mit Aluminiumplättchen. Schutzstufe 2. Lebensmittelkontakt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Durch die geringe Größe der Aluminiumplättchen erhöht sich die Beweglichkeit der Schürze erheblich, fast bis auf das Niveau einer Ringgeflechtschürze. Leichtes und rasches An- und Ausziehen.Durch das einzigartige Design der Schultergurtbänder aus Metallgeflecht wird das Gewicht perfekt auf eine möglichst große Oberfläche verteilt, um einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten.
SICHERHEIT
Die LAMEX PLUS Plättchen sorgen für eine hohe Beständigkeit in allen Situationen und somit für maximale Sicherheit.Die Tunika umschließt den gesamten Brustbereich, um einen konstanten Schutz vom Nacken bis zur Mitte des Oberschenkels zu gewährleisten.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Gastgewerbe
Risiken
- Schnitte/Stiche
Normen und Vorgaben
- Kategorie 3: Irreversible Risiken. Normen ,
- EN 13998 - 1 & 2 - Schürzen, Hosen und Westen zum Schutz gegen Schnitte und Stiche durch Handmesser.
- Lebensmittelkontakt -
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden