Hauben
The MaskMate™ Hood with STEDAIR® PREVENT
Reduces exposure to carcinogenic particulates
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This hood, made with STEDAIR® PREVENT, which has a particulate-blocking efficiency of 99.9%, is one of the most technologically-advanced hoods on the market. It is designed to reduce particulate transfer through the hood on the wearer’s face and neck, while remaining breathable and thermally protective.
Features and Benefits:
- Unique design that meets NFPA 1971 specifications
- Superior particulate-blocking thanks to STEDAIR® PREVENT technology
- Air permeable
Sizes:
- Universal: 20' - 23.75'
- XL: 24' - 25.25'
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden