/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 14. Februar von 11:30 Uhr IST bis 22:30 Uhr IST (Samstag, den 14. Februar von 06:00 Uhr UTC bis 17:00 Uhr UTC) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Vertikale Systeme

    Miller Vi-GO Automatic Pass-Through Kit with Stainless Steel cable

    Unterbrechungsfreie Absturzsicherung – zum Patent angemeldetes Vi-Go Kabel mit einzigartigen Design

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Sleeve automatically bypasses intermediate cable guides: keeping both hands free for climbing: travels smoothly along cable and locks instantly in the event of a fall
    • Easy: one-hand operation for attachment/detachment from the system. No pins/ chains or external parts to lose or damage.
    • Automatic pass-through cable guides secure lifeline to prevent cable wear and enable the system to accommodate curves
    • Attachment mechanism engineered to prevent incorrect installation: ensuring greater safety. Unit will not open if attached incorrectly.
    • Cable sleeve integrated shock-absorbing element
    • Accommodate 5/16-in. (8 mm) or 3/8-in. (10 mm) cable
    Other system kits are available in 10-ft. (3.0m) increments up to 300 ft. (91.4m): and then 50-ft. (15.2m) increments up to 500 ft. (152.4m) (e.g. To place an order for a Vi-Go system kit with 250-ft. (76.2m) length cable: the model number is VG/250FT)

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list