/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    Rettung und Abstieg

    Abseilgeräte SafEscape Hub mit Klappgriff

    Rettungs- und Abseilgerät für Notsituationen. Bis 500 m Abseillänge zugelassen.

    Übersicht
    Vorteile: Gewährleistet die Sicherheit von Arbeiten in Höhen
    • Verbesserte Sicherheit unter schwierigsten Bedingungen
    • Hoher Einspareffekt: Revision erst nach sieben Jahren erforderlich
    • Geringes Gewicht und kompaktes Design
    • Optional mit Handrad und/oder Leiteradapter
    • Diese globale Lösung erfüllt alle internationalen Sicherheitsnormen

    Artikelnummern auf Anfrage, je nach Seillänge:
    Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Kundendienst.
    => ohne Handrad
    => mit Handrad
    => mit Handrad und Kurbel
    => mit Handrad und Leiteradapter

    Material: Speziell entwickeltes Material, das den strengsten Testmethoden standhält
    • Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
    • Kontrollierte Abseilgeschwindigkeit und sanfte, erschütterungsfreie Abseilfahrt dank Zentrifugalbremse
    • Zulässiges Abseilgewicht von 30 kg – 250 kg (2 Personen)
    • Seillänge 20–200 m als standardmäßige Abseillänge (bis 500 m auf Anfrage)
    • Rasches (1 m/s) und ruckfreies Abseilen
    • Notfallanwendung mit 2 Personen bei einem Gewicht von bis zu 250 kg

    Entspricht der Norm EN 341:2011 und erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI und OSHA.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1029110
    T-BAR FOR SAFESCAPE
    1029110
    T-BAR FOR SAFESCAPE
    1029150
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 20m rope
    1029150
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 20m rope
    1029151
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 30m rope
    1029151
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 30m rope
    1029151
    SafEscape ELITE Hub mit Klappgriff: 30 m Kernmantelseil 10:5 mm
    1029151
    SafEscape ELITE Hub mit Klappgriff: 30 m Kernmantelseil 10:5 mm
    1029152
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 40m rope
    1029152
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 40m rope
    1029153
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 50m rope
    1029153
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 50m rope
    1029154
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 60m rope
    1029154
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 60m rope
    1029154
    SafEscape ELITE Hub mit Klappgriff: 60 m Kernmantelseil 10:5 mm
    1029154
    SafEscape ELITE Hub mit Klappgriff: 60 m Kernmantelseil 10:5 mm
    1029155
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 70m rope
    1029155
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 70m rope
    1029156
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 80m rope
    1029156
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 80m rope