Rettung und Abstieg
Abseilgeräte SafEscape Hub mit Leiteradapter
Rettungs- und Abseilgerät für Notsituationen. Bis 500 m Abseillänge zugelassen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Verbesserte Sicherheit unter schwierigsten Bedingungen
• Hoher Einspareffekt: Revision erst nach sieben Jahren erforderlich
• Geringes Gewicht und kompaktes Design
• Optional mit Handrad und/oder Leiteradapter
• Diese globale Lösung erfüllt alle internationalen Sicherheitsnormen
Artikelnummern auf Anfrage, je nach Seillänge:
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Kundendienst.
=> ohne Handrad
=> mit Handrad
=> mit Handrad und Kurbel
=> mit Handrad und Leiteradapter
Material: Speziell entwickeltes Material, das den strengsten Testmethoden standhält
• Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
• Kontrollierte Abseilgeschwindigkeit und sanfte, erschütterungsfreie Abseilfahrt dank Zentrifugalbremse
• Zulässiges Abseilgewicht von 30 kg – 250 kg (2 Personen)
• Seillänge 20–200 m als standardmäßige Abseillänge (bis 500 m auf Anfrage)
• Rasches (1 m/s) und ruckfreies Abseilen
• Notfallanwendung mit 2 Personen bei einem Gewicht von bis zu 250 kg
Entspricht der Norm EN 341:2011 und erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI und OSHA.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden