Horizontale Rettungsleinensysteme
HORIZONTALE ANSCHLAGEINRICHTUNG (TEMPORÄR) AUS KERNMANTELSEIL
Die langlebige Lösung für das Baugewerbe
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Deckt einen großen Arbeitsbereich ab
• Rasche und einfach Montage
• Zur Nutzung durch einen oder zwei Anwender
• Maximale Arbeitslänge von 20 m
• Befestigung an ortsfesten Anschlagpunkten oder mit temporären Bandschlingen
Merkmale:
• Strapazierfähiges geflochtenes Seil mit verzinkten Verbindungselementen
• Seilkürzer, Karabiner, Endanschlag und 2 1,5 m lange Bandschlingen im Lieferumfang enthalten
• Polyesterseil mit Ø 14 mm
• Verbindungselemente aus verzinktem Stahl
Entspricht EN 795b
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden