Horizontale Rettungsleinensysteme
Söll MultiRail Aluminium Permanant Horizontal Rail System
Das Söll MultiRail® Aluminium Schienensystem entspricht der neuesten europäischen Norm EN795:2012 Typ D und den Vorschriften CEN/TS 16415:2013 für horizontale Anschlageinrichtungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Hauptmerkmale
Das Söll MultiRail® Aluminium Schienensystem entspricht der neuesten europäischen Norm EN795:2012 Typ D und den Vorschriften CEN/TS 16415:2013 für horizontale Anschlageinrichtungen. Söll MultiRail Aluminium ist nicht nur hervorragend für die Montage in Fußhöhe oder über Kopf geeignet, sondern lässt sich auch seitlich montieren und somit als Handlauf verwenden.
Söll MultiRail Aluminium ist das passende Produkt für Industriegebäude und Windkraftanlagen. Die elegante Ausführung der Aluminiumlösung macht dieses Produkt zu einer ästhetischen Sicherheitslösung sowohl für Gewerbebauten, als auch für historische Gebäude. Das System aus Aluminium bietet eine Lösung mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis für schwach korrosive Arbeitsumgebung.
Es sind verschiedene Fixierungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Strukturen verfügbar. Das Schienensystem ist mit nur wenigen Schrauben und Werkzeugen schnell und einfach montiert.
Söll MultiRail Aluminium bietet je nach Schienenkonfiguration bis zu 6 Arbeitern Absturzsicherung in einer maximalen Spannweite von 6 m. Bei einem Sturz gewährleistet dieses effektive System, dass strukturelle Schäden aufgrund Energieabsorption durch mehrere Zwischenhalter und Schienenabschlüsse vermieden werden.
Vier verschiedene Läufer gewährleisten eine gleichmäßige Bewegung des Arbeiters entlang der Schiene: der geschlossene Läufer für die häufige Nutzung an derselben Schiene, der öffenbare Läufer für den flexiblen Einsatz an mehreren Schienensystemen, der Rollenläufer für Überkopfanwendungen und ein arretierbarer Läufer für Arbeitssituationen, bei denen sich der Läufer nicht bewegen sollte.
Robustes sowie schnell und einfach zu montierendes Schienensystem
Bei einem Sturz wird die Energie durch die Schienenbiegung verringert, somit bleibt die Struktur geschützt. Die reibungsarmen Zwischenhalter übertragen bei einem Sturz nur die kleinstmögliche Last auf die Struktur. Gemäß der Norm EN795:2012 kann die Schiene Kräfte von bis zu 70 kg ohne dauerhafte Verformung absorbieren.
Die Schiene gleitet auf Teflon-Streifen (befestigt an den Zwischenhaltern) und kompensiert daher wärmebedingte Ausdehnungen. Durch den einfachen Anschluss von Kurven, T- und X-Weichen lässt sich das System mühelos an jede Struktur anpassen.
Ein mit dem Söll MultiRail Aluminium System verbundener Arbeiter kann sich sicher entlang vertikaler Sektionen in einer Höhe von bis zu 1 m bewegen.
Anwendungsbereiche
Die Söll MultiRail Aluminium Horizontale Anschlageinrichtung wird oft in den folgenden Bereichen eingesetzt:
• Flach- oder Steildächer
• Arbeitsplattformen an Masten und Gebäuden
• Hangare, Werften, Krane
• Industrieanlagen
• Windräder
• Wasseraufbereitung
Söll MultiRail Aluminium lässt sich auch zusammen mit einem Höhensicherungsgerät, das an einem Rollenläufer befestigt ist als Überkopflösung verwenden, wie beispielsweise in den folgenden Anwendungen:
• LKW-Reinigung
• Wartung
• Laderampe
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Entspricht der Norm EN795:2012 Typ D
Informationen zur Gewährleistung
Wir sind der ehrlichen Überzeugung, dass unsere Absturzsicherungsausrüstungen die besten weltweit sind. Unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Absturzsicherungsausrüstung Ihres Vertrauens nach den höchsten Standards hergestellt wird. Die Absturzsicherungsprodukte von Miller wurden zwar auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen normale Abnutzung und üblichen Verschleiß getestet, sie sind jedoch nicht unzerstörbar und können bei missbräuchlicher Nutzung beschädigt werden. Unsere Garantie deckt keine unsachgemäße Behandlung des Produkts ab. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass während der Garantiezeit von einem Jahr nach Lieferung Material- oder Herstellungsfehler auftreten, wird das entsprechende Produkt von uns auf eigene Kosten repariert oder ausgetauscht. Wenn ein Austausch erforderlich ist und Ihnen das Produkt deshalb nicht mehr zur Verfügung steht, wird Ihnen ein vergleichbares Produkt gestellt. Kontaktieren Sie uns bei Problemen mit einem Produkt unter +33 248 53 08 97 (Frankreich, Spanien, Portugal, Nordafrika) oder +49 9281 8302 0 (Nord- und Zentraleuropa, Italien).
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden