/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website wird derzeit einer planmäßigen Wartung unterzogen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschirre

    Miller Split Tails (EUR)

    Diese Schlinge ist für die folgenden Knoten geeignet: Prusikknoten, schwäbischer Knoten und Valdotain-Knoten. Wurde für die Baumpflege entwickelt.

    Übersicht

    Key Features

    1003429 Suitable for the following knots: Prussik, Swabish and Valdotain1003428 Suitable for the following knots: Prussik, Swabish and Blake

    Recommended Industries/Use

    Hazards

    Warranty Information

    Our state of the art equipment provides the criticaltool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.

    At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made inaccordance with the standards and meets your exacting requirements.

    Spezifikationen

    Andere

    • Product Type
      • Accessory Degrees Celsius

    Andere

    • Product Type
      • Accessory Degrees Celsius
    • Product Type : Accessory Degrees Celsius

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1003360
    DRISSE Ø10 PES
    1003360
    DRISSE Ø10 PES
    1003429
    Pursikschlinge 1m, d = 10 mm
    1003429
    Pursikschlinge 1m, d = 10 mm