Geschirre
Miller Revolution Komfort (EUR)
2-Punkt-Auffanggurt zur Verwendung mit Fallschutzvorrichtung und geeignetem Anschlagspunkt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Aufgrund dereinzigartigen Revolution-Technologie und der Funktionsvielfalt ist derR2 Revolution Komfort-Auffanggurt aus dem patentierten, dehnbarenDuraFlex-Gurtband oder DualTech-Gurtband ideal geeignet für Industrie und Bau sowie fürallgemeine Anwendungen und Wartung. MitAutomatikverschlüssen.
Vorteile:
PivotLink-Verbindung (Patent angemeldet):Das einzigartige, drehbare Design gewährleistet mehr Mobilität undKomfort. Mit ihrem Drehpunkt auf Taillenhöhe macht die Verbindungdie Bewegungen des Anwenders beim Bücken und Strecken mit. MitBefestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör. Aus Edelstahl, korrosionsbeständig.
ErgoArmor-Rückenpolster:Dieses halbstarre Komfortrückenpolster minimiert Schläge vonkantigen/schweren Automatikkarabinern und Höhensicherungsgeräten. Dieselbstjustierenden Formkanäle passen sich an jede Körperform an. DiePolsterung sorgt für gute Luftzirkulation. Eine geknüpfte Mesh-Membranminimiert die Aufnahme von Feuchtigkeit und sorgt für optimaleLuftzirkulation, während sie die korrekte Ausrichtung des hinterenD-Rings garantiert.
Geschütztes Etikettenfach (Patent angemeldet): Integriertes Etikettenfach zum Aufbewahren von Etiketten, um diese vor Beschädigung oder Verlust zu schützen.Strapazierfähige Polymerkonstruktion für längere Haltbarkeit.
Cam-Schnalle(Patent angemeldet):Einfaches Einstellen oder Lösen mit einer Hand ermöglicht dasgleichzeitige Anpassen beider Schulterträger. Sorgt für einenkomfortablen und passgenauen Sitz: verrutscht oder verstellt sichnicht. Aus HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl, umKorrosion und Rost vorzubeugen.
Gurtendenclips (Patent angemeldet): DieClips dienen zum sicheren Verstauen von überflüssigem Gurtband nach demEinstellen. Aus strapazierfähigem, stoßfestem Polymer. Liegen beimEinstellen des Gurtbands grifffest in der Hand.
Integriertes Zubehörsystem: Ammodularen Befestigungssystem können Taschen für Werkzeug und Zubehörleicht befestigt oder abgenommen werden. Durch ein besonderes Designwird das Gewicht des Zubehörs gleichmäßig auf Hüften und Schulternverteilt, um Komfort und Mobilität zu garantieren.
DuraFlex™-Gurtband: Patentiertes Gurtband aus Elastomer, das die Bewegungen des Anwenders mitmacht, ohne einzuschneiden oder lose herabzuhängen.
DualTech™-Gurtband: Das Anlegen wird zu einer Leichtigkeit, da beide Seiten verschiedene Farben und Oberflächenbeschaffenheiten aufweisen: weiches, graues Polyamid auf der Innenseite und strapazierfähiges, UV-beständiges und abriebfestes Polyester auf der Außenseite. Das Gurtband besitzt ein „Formgedächtnis“, um besseren Tragekomfort zu gewährleisten. Der einzigartige zirkulare Heftstich bietet größere Festigkeit, die Kontrastfarben erleichtern die jährliche Sachkundigenprüfung.
Gebrauchsbeschriftung: Verschiedenfarbige Etiketten zum Aufkleben dienen zum Eintragen von Einsatzbereich, nächstem Überprüfungstermin, Benutzername usw. Diese und andere Informationen werden im weißen Textfeld eingetragen.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Konform mit EN 361
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.
Andere
- Eyelet Material
- Zinkbeschichtet
- Webbing Material
- graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
Andere
- Eyelet Material
- Zinkbeschichtet
- Webbing Material
- graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
- Eyelet Material : Zinkbeschichtet
- Webbing Material : graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden