/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    Geschirre

    Miller DuraFlex Python™ Harness Tongue Buckle leg straps and side D-ring

    Miller DuraFlex Python™ Auffanggurt mit Beingurtbändern mit Zungenschnalle und seitlicher Auffangöse

    Übersicht
    The Miller Duraflex® Python™ harness features cushioned tubular webbing in the shoulder straps to minimize possible discomfort around the neck and shoulders when required to wear a tool belt. Duraflex® stretchable webbing in the lower torso for greater flexibility: mobility and less fatigue.

    Features & Benefits:
    • Tubular webbing designed with contoured edge improves comfort: durable: high density: water-repellent foam
    • Fully-adjustable harness design: along with the stretchable webbing: ensures proper fit without sacrificing comfort
    • Self-contained label pack encapsulates labels minimizing damage and loss. Integrated and oversized pull-free lanyard rings
    • Soft and flexible D-ring back pad further enhances comfort
    • Rated to 400-lbs. (181.4 kg) capacity

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list