/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschirre

    ATEX Antistatic

    Die ideale Lösung für Höhenarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen 2-Punkt – Rückseitige Auffangöse (Gurtbandverlängerung und Öse) und vordere Auffangösen (Gurtbandschlaufen)

    Übersicht
    Vorteile:
    • Beugt einer durch elektrostatische Entladung verursachten Entzündung vor
    • Rückenösenverlängerung für leichtes Einhängen des Verbindungsmittels
    • Abnehmbares Rückenpolster für einfacheres Anlegen Merkmale: Erhöhte Sicherheit
    • Antistatisches Material
    • Riemen unterhalb der Hüfte
    • Schützende Rückenpolsterung
    • Längenverstellbare Schulterriemen
    • Verstellbare Beinschlaufen mit Automatikverschlüssen

    Zertifiziert gemäß EN 361 (2002) und ATEX 13463-1/(2001)
    Zusätzliche ATEX-Lösungen auf Anfrage verfügbar.
    Spezifikationen

    Andere

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Andere

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1015074
    Miller ATEX Antistatischer Auffanggurt SM, mit Rückauffangösenverlängerung, komplett einstellbar, mit Automatikschnellverschlüssen
    1015074
    Miller ATEX Antistatischer Auffanggurt SM, mit Rückauffangösenverlängerung, komplett einstellbar, mit Automatikschnellverschlüssen
    1015075
    Miller ATEX Antistatischer Auffanggurt LXL, mit Rückauffangösenverlängerung, komplett einstellbar, mit Automatikschnellverschlüssen
    1015075
    Miller ATEX Antistatischer Auffanggurt LXL, mit Rückauffangösenverlängerung, komplett einstellbar, mit Automatikschnellverschlüssen
    1030510
    Miller ATEX Antistatischer Auffanggurt XXL, mit Rückauffangösenverlängerung und Automatikschnellverschlüssen
    1030510
    Miller ATEX Antistatischer Auffanggurt XXL, mit Rückauffangösenverlängerung und Automatikschnellverschlüssen