Geschirre
Miller AirCore Harness for Tower Climbing with Aluminium Hardware
Miller AirCore Auffanggurt für Turmkletterer mit Aluminium-Beschlägen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Up to 21% lighter than similar competitive harnesses – Increased productivity and reduced fatigue
- Up to 16% less surface area than other padding used on the market – Keeps workers cooler and working longer
- Leather Bos’n chair attachment – Removable/adjustable leather rigid work seat for added support
- Removable Belt with tool loops – Uniquely designed to stay in position when disconnected: even when tools are attached
Andere
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
Andere
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
- Product Type : Harness Degrees Celsius
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden