Geschirre
Miller AirCore Harness Construction with Aluminium Hardware
Miller AirCore Auffanggurt mit Aluminium-Beschlägen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
- Lightweight – 16% lighter in weight than competitive harnesses with aluminum hardware and 20% lighter than harnesses with steel hardware
- Front D-ring option is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
- One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
- Rated to 400 lbs. capacity
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden