Selbsteinziehende Rettungsleinen
Miller TWIN TURBO System
Der neue, zum Patent angemeldete Twin-Turbo-D-Ring-Verbinder lässt sich leicht an zwei (2) leichte Miller TurboLite-Personensturzbegrenzer (PFL) für eine kontinuierliche 100%ige Absturzsicherung anschließen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Ersatz für doppelbeinige, stoßabsorbierende Verbindungsmittel
- Innovatives Design, das einfach an den hinteren D-Ring eines jeden Auffanggurtes angeschlossen werden kann Erhöht die Produktivität und Vielseitigkeit des Arbeiters durch Bewegungsfreiheit - weniger einschränkend als andere Geräte auf dem Markt
- Permits TurboLite PFLs to swivel in multiple directions for greatermobility: the swivel action prevents webbing from twisting and bindinginside of the unit
- Ermöglicht das Schwenken der TurboLite PFLs in mehrere Richtungen für eine größere Beweglichkeit: der Schwenkvorgang verhindert, dass sich das Gurtband im Gerät verdreht und verheddert
- Einfach zu bedienen und zu montieren/demontieren
- Passend für die meisten Miller TurboLite PFL-Modelle
- Baugewerbe
- Öl und Gas
- Wind Energie
- Fall aus großer Höhe
- EN 362 -
- OSHA 1926.502, 1910.66 -
- ANSI Z359-2007 & A 10.32 -
- CSA Z259.12-01 -
In unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt normgerecht hergestellt wird und Ihren hohen Anforderungen entspricht
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden