/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 14. Februar von 11:30 Uhr IST bis 22:30 Uhr IST (Samstag, den 14. Februar von 06:00 Uhr UTC bis 17:00 Uhr UTC) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Selbsteinziehende Rettungsleinen

    Miller® TurboLite™ MAX

    Miller® TurboLite™ MAX

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Designed for use in smooth edge applications with radius ≥ 0.060 in (1.5 mm)
    • Meets ANSI Z359.14 Class B requirements
    • Honeywell Spectra® webbing lifeline provides outstanding chemical: abrasion: and cut resistance
    • Available in lengths of 6-ft: 9-ft: and 12-ft
    • Single and twin configurations
    • Variety of lifeline connector options

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list