/content/sps/de/de/search-results.html

    Selbsteinziehende Rettungsleinen

    Miller® TurboLite ™ EXTREME

    Höhensicherungsgeräte für Kantenanwendungen mit Drahtseil

    Übersicht
    • Entworfen fü:r die Arbeit an Kanten mit einem Durchmesser von &ge: 0,5 mm
    • Zertifiziert nach EN 360: 2002, VG11 (Ver. 08) kantengetestet, erfü:llt die Anforderungen des Datenblatts CNB/P/11.060
    • Galvanisiertes Drahtseil
    • Verfü:gbar mit einer Lä:nge von 2,75 m
    • Einzel- und Doppelausfü:hrung
    • Auswahl verschiedenster Verbindungselemente

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list