Selbsteinziehende Rettungsleinen
Miller Falcon Höhensicherungsgeräte (EUR)
Kilo für Kilo das stärkste, haltbarste Höhensicherungsgerät. Sicherungsgerät erhältlich in 6,2 m, 10 m 15 und 20 m Länge.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Erhöhte Benutzerfreundlichkeit: Niedriges Gewicht.
Nutzen: Das Höhensicherungsgerät ist die ideale Absturzsicherungslösung für den Einsatz in Bauindustrie, Industrie, Lagern, Versorgungstechnik, Bergbau und bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Nahezu unzerstörbar mit hochschlagfestem Nylongehäuse, verzinktem oder rostfreiem Stahlseil und integriertem Absturzindikator.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Versorgungsunter-nehmen
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Konform mit EN 360
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden