/content/sps/de/de/search-results.html

    Selbsteinziehende Rettungsleinen

    FALCON™ HÖHENSICHERUNGSGERÄT

    6 m-Gurtband-Höhensicherungsgerät

    Übersicht
    Vorteile: Längere Produktlebensdauer
    • Nylon-Gehäuse mit lebenslanger Garantie
    • Bestes Verhältnis von Länge/Gewicht auf dem Markt (6 m-Einheit wiegt nur 1,5 kg)

    Merkmale:
    • Extrem leichtes und kompaktes Gurtband- Höhensicherungsgerät mit 6 m
    • Schnell blockierender Bremsmechanismus
    • Das Gurtband ist extrem abriebfest (getestet für über 20.000 Zyklen)
    • Extreme Beständigkeit und robustes, abgedichtetes Gehäuse
    • Drehwirbel oben an der Einheit verhindert ein Verdrehen des Gurtbands beim Einsatz

    Entspricht EN 360

    Die jährliche Inspektion durch eine Miller-Servicestelle (MSP) oder das Werk Pflicht. Zum Zeitpunkt der Überprüfung muss das Gerät geöffnet und vollständig inspiziert werden.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1016794
    FALCON + WEB 6m FI
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1016794-prd010-1016794
    1016794
    FALCON + WEB 6m FI
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1016794-prd010-1016794
    1016795
    FALCON + WEB 6m FI
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1016795-prd010-1016795
    1016795
    FALCON + WEB 6m FI
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1016795-prd010-1016795
    1016796
    FALCON + WEB 6m FI
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1016796-prd010-1016796
    1016796
    FALCON + WEB 6m FI
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1016796-prd010-1016796
    1031140
    FALCON + WEB 6m+Y + FI + Quick Activation
    1031140
    FALCON + WEB 6m+Y + FI + Quick Activation