Persönliche Sturzbegrenzer
TurboLite+
Honeywell Miller TurboLite™+ , part of the PLUS family of redesigned self-retracting lifelines, provides protection as per OSHA for up to a 420 lb/190.5 kg worker, it showcasing user-friendly design aligned with Honeywell Miller harnesses.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part of our Self-Retracting Device (SRD) family, Personal Fall Limiters are wearable fall protection, well-suited for workers who value mobility on the jobsite and need to reduce fall clearance requirements.
Features and Benefits:
1. Increased Weight Rating
- Increased weight rating up to 420lbs / 190.5 kg - OSHA
- Meets requirements of OSHA, the new ANSI Z359.14-2021 Class 1 and CSA Z259.2.2-2017 Class SRL
- More than 75 options of single-leg or twin (dual-leg) configurations
- Now available in 6 foot and 11 foot lengths
- Combinations available for unit and lanyard ends
- Available with lightweight aluminum to help reduce weight
- Enhanced graphics, icons, and colors on UV-resistant scratch-proof labeling
- New Miller look and feel, designs aligned with Honeywell harnesses for mix and match protection
- High-impact resistant nylon housing
- Abrasion-resistant webbing helps provide long service life
- Integral swivel reduces lifeline twisting
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
White Paper
Verkaufsblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden