Persönliche Sturzbegrenzer
Miller® TurboLite™ Flash Personal Fall Limiter
Der persönliche Miller® TurboLite™ Flash Fallbegrenzer wurde für den Einsatz bei Lichtbogen- und Heißarbeiten entwickelt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Designed specifically for those who work at height and are exposed to arc flash hazards: welding: or who are working near high heat areas: the Miller TurboLite Flash Personal Fall Limiter offers versatility: reliability: and maximum safety.
Engineered to deliver the assurance you expect from Miller: our new TurboLite Flash Personal Fall Limiters are available in a wide range of lengths and configurations – including single or twin versions: tie- back options: and even products specifically designed for users working in bucket trucks.
Product Specs
Features
- An all-in-one solution for Arc flash and hot work applications:
- High impact housing with integral shock absorber
- Comes in various lengths: configurations: and connector options
- Rated for up to a 420lb. (189 kg) weight capacity for all connections down to foot level.
- Meets the most stringent safety standards: including ANSI Z359.14 and ASTM F887.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden