Persönliche Sturzbegrenzer
Miller Scorpion Persönliche Fallbegrenzer (EUR)
Der Fallbegrenzer mit einziehbarem Rettungsseil mit 2,8 m Auszuglänge stellt eine preisgünstige Alternative zu Verbindungsmitteln mit Bandfalldämpfer dar und verringert den erforderlichen Sturzabstand.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Eigenschaften:
Höherer Tragekomfort: leicht und kompakt
Bewegungsfreiheit: 2,8m Aktionsradius
Sicherheit: Das schnell ansprechende Bremssystem fängt einen Sturz nach wenigen Zentimetern auf. Das ausziehbare Gurtband reduziert die Stolpergefahr.
Vielseitigkeit: Kann direkt an der Auffangöse des Gurts befestigt und wie ein herkömmliches Verbindungsmittel mit Falldämpfer verwendet werden.
Vorteile:
Der extrem widerstandsfähige und leichte Scorpion Fallbegrenzer besteht aus korrosionsbeständigen Innenbauteilen, einem Gehäuse aus Aluminium sowie einer hochschlagfesten Polymer-Abdeckung. Der Sturzindikator zeigt an, wenn das Gerät geprüft werden muss.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Konform mit EN 360
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden