Ausrüstung für beengte Räume
Miller ManHandler™ Hoist/Winch
Miller ManHandler™ Hebezeug/Winde
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Miller ManHandler Hoist/Winch ist die perfekte Lösung für eine Reihe von Anwendungen: einschließlich Zugang zu engen Räumen: Rettung: Positionierung und Personal-/Materialhandling.
Langlebige Stahlkonstruktion
Die kompakte und langlebige Konstruktion mit Edelstahlseil bietet eine unverzichtbare Lösung für eine Vielzahl von Hebe- und Handhabungsaktivitäten.
Zuverlässig
Der Miller ManHandler Hoist/Winch ist so konstruiert, dass er einen reibungslosen: und kontrollierten Wickelvorgang ermöglicht.
Merkmale und Vorteile:
- Ein sekundäres Auffangsystem wird zur Absturzsicherung empfohlen
- Mühelose Hebe- und Senkbewegung mit 5:1 Getriebeübersetzung
- Rückschlagfreies Kurbel-Bremssystem, das ein Freilaufen verhindert
- Eingebaute Montagehalterung
- 159 kg (350 lb.) Arbeitskapazität
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden