/content/sps/de/de/search-results.html

    Ausrüstung für beengte Räume

    Miller DuraHoist™ - Adjustable Mast Options

    Zur Installation in einer Kernbohrung in Beton mit einem Durchmesser von 0,10 m (4 Zoll) oder in einer vorhandenen Stahlkonstruktion

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Combining Lower Mast Extensions with the One-Piece Adjustable Mast or the Two-Piece Upper Mast
    • Eliminates the need for custom-length masts.
    • The Upper Mast also provides additional solutions to height-restrictive applications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list