/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 8. Februar 11:00 PM MST to 15 Februar, 2026, 9:00 AM MST,: CET 7:00 AM – 4:30 PM, IST 11:30 AM – 9:30 PM, GMT 6:00 AM – 2:30 PM) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Multifoot

    ART. NO. 1290

    Übersicht
    Used for horizontal surface applications, most commonly at the slab edge.The three points of support enable the accurate installation on an uneven surface and ensure that the anchor load is correctly controlled. The Multifoot can be secured using a variety of anchors appropriate to the base material.• Weight 1.3kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1290
    Multifuß
    C1290
    Multifuß
    C1290U
    Multifoot System S, ULMA
    C1290U
    Multifoot System S, ULMA