/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 8. Februar 11:00 PM MST to 15 Februar, 2026, 9:00 AM MST,: CET 7:00 AM – 4:30 PM, IST 11:30 AM – 9:30 PM, GMT 6:00 AM – 2:30 PM) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Accessories

    COMBISAFE® Gap Closer

    ART. NO. 3227

    Übersicht
    The Gap Closer is used to fill gaps, voids, returns, and to protect against sharp ends and edges. It is a simple semi-stiff board that will fill gaps between 100mm and 500mm. It is held in place by four integral Combistraps, and forms a smooth curve between the attached edges.• Weight 2.4kg• Complies to EN 13374 Class A

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C3227
    Verschluss Treppenauge
    C3227
    Verschluss Treppenauge