Ankerverbinder
Söll universal post range
Söll universal posts sind Komponenten von Anschlageinrichtungen, die an Gebäuden als Teil der Gebäudestruktur befestigt werden können.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Söll universal posts sind Komponenten von Anschlageinrichtungen, die an Gebäuden als Teil der Gebäudestruktur befestigt werden können. Als solche sind sie von der EN-Norm ausgenommen, sie können jedoch mit horizontalen Systemen und Anschlagpunkten verwendet werden, die EN795-zertifiziert sind**. Diese Pfosten ersetzen alle vorherigen Miller Anschlagpfosten und können in verschiedenen Arten von horizontalen Dachmontageumgebungen verwendet werden.
** Benutzer, die diesen Anschlagpunkt einsetzen, müssen sicherstellen, dass die maximale Last, die im Falle eines Sturzes auf das System einwirkt, einen Sicherheitsfaktor von 1,5 in Übereinstimmung mit Eurocodes nicht überschreitet.
Das universale Pfosten-Programm bietet verschiedene Struktur- und Sicherheitsmerkmale zum Vorteil des Gebäudeeigentümers, des Projektmanagers und des Benutzers.
Optimierte Produktpalette
Dank übersichtlicher Auswahl von nur vier Pfosten (End- und Zwischenpfosten in Stahl feuerverzinkt und Edelstahl) können die Kunden nun einfacher, schneller und mit einem geringeren Fehlerrisiko den richtigen Pfosten für ein bestimmtes Projekt auswählen. Dies vereinfacht die Lagerhaltung und verringert die Gesamtlagerkosten sowie Zeit und Aufwand für die Festlegung der Projektanforderungen.
Der Söll universal post kann für alle horizontalen Anschlagsysteme von Miller verwendet werden: Söll Xenon®, Söll SafeLine®, Söll MultiRail® und Söll GuideLoc.
Der Pfosten kann auch als einzelner Anschlagpunkt verwendet, sowie auf Beton- als auch auf Metallträgern montiert werden.
Einfache Abdichtung und Montage
Der Söll universal post besitzt ein Rundrohr für eine einfache Abdichtung, sowie nur eine Gewindebohrung in der Kopfplatte für eine schnelle Montage von Anschlageinrichtungen.
Hohe Widerstandsfähigkeit
Der Anschlagpfosten ist korrosionsbeständig und wahlweise aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl hergestellt. Er ist erhältlich als Pfosten für Zwischenhalter/Anschlagpunkte oder Endhalter/Kurven. Beide wurden strengen Belastungstests unterzogen, um sicherzustellen, dass im Falle eines Sturzes nur ein geringer Schaden an einem Dach oder einer Gebäudestruktur entsteht.
Begrenzter Durchhang
Dieser neue, starre Anschlagpfosten mit einer Höhe von 500 mm gewährleistet einen minimierten Sturzraum (im Vergleich zu flexiblen Pfosten), was das Verletzungsrisiko reduziert und eine schnelle und einfache Rettung ermöglicht.
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Benutzer, die diesen Anschlagpunkt einsetzen, müssen sicherstellen, dass die maximale Last, die im Falle eines Sturzes auf das System einwirkt, einen Sicherheitsfaktor von 1,5 in Übereinstimmung mit Eurocodes nicht überschreitet.
Informationen zur Gewährleistung
Wir sind der ehrlichen Überzeugung, dass unsere Absturzsicherungsausrüstungen die besten weltweit sind. Unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Absturzsicherungsausrüstung Ihres Vertrauens nach den höchsten Standards hergestellt wird. Die Absturzsicherungsprodukte von Miller wurden zwar auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen normale Abnutzung und üblichen Verschleiß getestet, sie sind jedoch nicht unzerstörbar und können bei missbräuchlicher Nutzung beschädigt werden. Unsere Garantie deckt keine unsachgemäße Behandlung des Produkts ab. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass während der Garantiezeit von einem Jahr nach Lieferung Material- oder Herstellungsfehler auftreten, wird das entsprechende Produkt von uns auf eigene Kosten repariert oder ausgetauscht. Wenn ein Austausch erforderlich ist und Ihnen das Produkt deshalb nicht mehr zur Verfügung steht, wird Ihnen ein vergleichbares Produkt gestellt. Kontaktieren Sie uns bei Problemen mit einem Produkt unter +33 248 53 08 97 (Frankreich, Spanien, Portugal, Nordafrika) oder +49 9281 8302 0 (Nord- und Zentraleuropa, Italien).
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden