Ankerverbinder
Miller Webbing Anchorage Slings (EUR)
Vielseitige Anschlagschlinge aus Gurtband passt zu einer großen Palette von Anschlagspunkten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Key Features
This webbing anchorage sling allows a safe and reliable connection when anchorages are not safe. The anchorage point can be used to connect a lifeline then.
Material : 27 mm polyester Yellow webbing
available in different lenght
Recommended Industries/Use
- Wind Energy
Hazards
- Fall from height
Regulations
- Complies to the EN 795 B and EN 795 A for the fixed anchorage point
Warranty Information
Our state of the art equipment provides the criticaltool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.
At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made inaccordance with the standards and meets your exacting requirements.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden