Ankerverbinder
Miller Grip™ Anchorage Connector
Miller Grip™ Ankerverbinder
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
A safe anchor point is established when the Miller Grip Anchor is inserted into a properly-sized: cured concrete hole. Designed for use in cured concrete with a compression strength of at least 3:000 psi (20.7 MPa) : it can be used for vertical or overhead/ceiling surface applications.
Reusable
The Miller Grip anchor can be removed and simply re-installed in a new location.
Mandatory Safety
A safe anchor point is established when the Miller Grip anchor is inserted into a properly-sized: cured concrete hole.
Features & Benefits:
- Designed for vertical or overhead/ceiling surface applications
- Can be used with SkyGrip Horizontal Lifeline components: 400 lbs. (181.4 kg) capacity (SKU 497/)
- Multi-use Grips can be used for anchoring scaffolding: material handling and removal of concrete debris after demolition
- Constructed of stainless steel: aluminum and other non-corrosive materials for a longer service life
- Designed for use in cured concrete with a compression strength of at least 3:000 psi (20.7 MPa)
- Color-coded to differentiate fall protection use per OSHA regulations
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden