Ankerverbinder
Concrete D-Bolt Anchorage Connector
Spreizanker für Beton und Leichtbeton
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- expansion anchor that is ideal for applications with concrete and lightweight concrete that meet required specifications (min. 2:000 psi [13.8 MPa] ).
- Can be installed on a vertical wall or overhead for versatility
- Concrete Expansion Bolt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden