/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schweißhelme und -hauben

    Lamador

    Ideal geeignet für Punktschweißarbeiten-Kompaktes Design mit hochklappbarem Schirm

    Übersicht
    Größen: 50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 78 x 98, 85 x 110 und 90 x 110.
    Das schnell und einfach verstellbare Ratschen-Kopfbandsystem ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen und besten Sitz.
    Optionaler Kinnschutz aus Leder.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    810500
    Lamador - Schweißerhelme passiv; 50x108
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-prd010-810500
    810500
    Lamador - Schweißerhelme passiv; 50x108
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-prd010-810500
    810504
    Lamador - Schweißerhelme passiv; DIN 10, 50x108
    810504
    Lamador - Schweißerhelme passiv; DIN 10, 50x108