Schutzbrillen
Uvex Skyper®
Uvex Skyper
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- PC lens: Uvextreme AF: Ultra-dura HC
- Adjustable temples: molded-in nose and brow
- Available in a very wide range of lens tints
- Economical lens replacement system
- Lifetime frame supports
- Simple but stylish: uni-lens: peripheral protection
- ANSI Z87.1+2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- CA 18:832 - Brazil
- Uvextreme AF coating
- Ultra-dura Hardcoat coating
- Wrap-around lens provides uncompromised peripheral vision and protection
- Adjustable: Duoflex temple length and lens inclination ensures customized fit
- Molded-in nose bridge
- Certified to meet ANSI+ 2015 and tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- U6 grade -level filtering 99.9% of UVB/UVA protection for far and near UV transmittance
- Available in wide range of lens tints: including SCT (Spectrum Control Technology): including SCT-Orange which filters wavelengths including blue: protecting against light emitted by UV lamps. See Lens Tint Technology brochure
- Easy and economical lens replacement system
- Lifetime frame supports
- Made in USA: (excluding mirrored lens)
- Simple but stylish Uni-lens
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Zertifikat
Katalog
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden