Schutzbrillen
Uvex® Fuse
Uvex Fuse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available in AF or Hardcoat
- Dual 9-base wrap-around lens design
- Available in clear: gray: and silver mirror lens tints
- Adjustable break-away FlexiCord
- ANSI Z87.1+ 2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Anti-scratch Hardcoat coating
- Anti-Fog coating
- Metal frame with exceptional coverage
- Dual 9-base wrap-around lens design
- Adjustable saddle nose pads
- Soft flexible temple tips
- Available in scratch resistant AF lens coating
- Unobstructed field of vision
- U6 grade-level lens filtering 99.9% of UVB/UVA protection
- Certified to meet ANSI+ 2015 & tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Wrap-around lens design and full field of vision
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden