/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 14. Februar von 11:30 Uhr IST bis 22:30 Uhr IST (Samstag, den 14. Februar von 06:00 Uhr UTC bis 17:00 Uhr UTC) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Leitungsschläuche und Abdeckungen

    Instant Insulation

    Instant Insulation

    Übersicht
    Instant Insulation may be installed as permanent cover to protect against outages caused by weather, trees and animals. Instant Insulation resists ozone and ultraviolet deterioration while remaining flexible even at sub-zero conditions.Features & Benefits:● Instant Insulation is made of orange or grey SALCOR® elastomer. Instant Insulation is sold in three diameters, each 12 feet in length. Each include six nylon UV resistant bar-lock cable ties to secure it to the conductor.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list