/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    Erdungshülsen und -anschlüsse

    Grounding Elbows and Bushings

    Grounding Elbows and Bushings

    Übersicht

    HONEYWELL SALISBURY® ELBOWS AND BUSHINGS

    Dead Front Elbows - Both 15 kV and 25 kV elbows are available with connectors for 1/0 or 2/0 cable. The fault duty rating for 200 amp grounding elbows is 10 kA for 10 cycles per IEEE 386.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list