/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Erdungsklemmen

    Heavy Duty Bronze “C” Type Flat Jaw Clamp

    Heavy Duty Bronze “C” Type Flat Jaw Clamp

    Übersicht
    Heavy Duty Bronze “C” Type Flat Jaw Clamp

    Features & Benefits:
    ● The Heavy Duty Bronze “C” Type Flat Jaw Clamp with anti-blow off keeper is made to fit structural angles, flats, and copper or copperweld stranded grounding assemblies. To install, first use an abrasive cloth or wire brush to clean the surface to be clamped. Then, wipe the surface clean, position the clamp, finger tighten and set the screws. Use a wrench to secure and tighten. A 2667 clamp with contact stud offers greater versatility.
    ● 2567 Now Grade 5H!
    ● Main Line Range: Angles & Flate: 2.5'-4' WX ( 64-101 x 3-19mm ) Rounds:.25”-.75” ( 6-19mm ) Dia.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list