Erdungsbaugruppen
IEC Grounding
IEC Grounding
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
HONEYWELL SALISBURY® IEC GROUNDING
Honeywell Salisbury® offers IEC Earthing components and assemblies for medium voltage overhead lines.
200 Series Kits - IEC Standard Compliant Earthing Assemblies for medium voltage overhead lines can be used on conductor diameters up to 18 mm. Kits include 3 automatic clamps, copper cable with PVC or silicone jackets and a cluster plate.
300 Series Kits - IEC Standard Compliant Earthing Assemblies for medium voltage overhead lines can be used on conductor diameters up to 22 mm. Kits include 3 automatic clamps, copper cable with PVC or silicone jackets and a cluster plate.
Meets IEC 61230 standard
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden