/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.
    Wheel Divert  Sorter Hero Image
    Wheel Divert  Sorter Hero Image

    Sorter mit Radumlenkung

    Staufreies Sortieren und Verteilen von Artikeln mit unterschiedlichen Formen durch Sorter mit Radumlenkung

    Unser bewährter Sorter mit Popup-Radumlenkung ist für eine konsistente, staufreie Handhabung kleinerer Produkte ausgelegt. Die IntelliSort® Radumlenkung wurde für eine größere Einstellbarkeit für die effektivste Handhabung verschiedener Packstücktypen entwickelt und bietet innovative, integrierte Wartung, langlebige Komponenten und verbesserte Sicherheit.

    Design-Innovationen

    • Sortiert und richtet Pakete bis zu 10 x 15 cm bei mittleren Geschwindigkeiten konsistent aus 
    • Pneumatisch betätigtes Umlenksystem für einen sauberen, leisen Betrieb
    • Leicht einstellbare Verteilrollenhöhe verbessert die Verteilleistung und -zuverlässigkeit
    • Kupplungsgesteuerte, angetriebene Verteilrollen verlängern die Produktlebensdauer und minimieren Staus
    • Mit Urethan beschichtete, ballige Riemenscheiben verbessern die Produktverfolgung in der gesamten Sortiermaschine

    Verbesserte Sicherheits- und Wartungseigenschaften

    • Erfüllt alle ISO- und CEMA-Sicherheitsnormen
    • Reduzierter Geräuschpegel im Betrieb
    • Herausnehmbare Schublade für einfachen Zugang zum Austausch von Komponenten oder für Anpassungen
    • Das herausnehmbare Umlenkmechanismus-Tray kann in weniger als fünf Minuten ausgetauscht werden