/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.
    Auxiliary Products & Accessories Hero Image
    Auxiliary Products & Accessories Hero Image

    Zusatzprodukte und Zubehör

    Automatisieren Sie manuelle Palettierungs- und Entpalettierungsaufgaben mithilfe von Staplern, Ausgabegeräten, Rundtakttischen und Transfers

    Zusätzliche Palettenhandhabungsprodukte sind als eigenständige Ausrüstung oder als Teil eines vollständig integrierten Palettenhandhabungssystems erhältlich.

    • Palettenladestapler: Mit diesem automatischen Inline-Stapler für schwere Lasten entfällt das manuelle Stapeln von Paletten. Diese bieten eine kleine Stellfläche und minimalen Wartungsaufwand und werden vor dem Versand vorverdrahtet und getestet.
    • Palettenstapler: Vollautomatische Stapelgeräte zum Stapeln von Paletten auf eine definierte Höhe
    • Palettenspender: Vollautomatische Dispenser, die eine Palette vom unteren Ende des Stapels freigeben
    • Bogenspender: Vollautomatische Spender, die einen Bogen vom unteren Ende des Stapels trennen
    • Palettenförderer: Ein wartungsarmer Förderer, der für den wirtschaftlichen Transport palettierter Ladungen verschiedener Produkttypen entwickelt wurde. Palettenförderer können in jede Palettier- oder Depalettierlösung integriert werden.
    • Umlenkung und Transfers: Es stehen mehrere Optionen für die Umleitung von Paletten auf einen anderen Flussweg zur Verfügung, darunter:
      • Drehscheiben: Sorgen für eine gleichmäßige, stabile und zuverlässige Drehung, um die richtige Ausrichtung der Last zu gewährleisten
      • Transfers mit Schwenkketten: Eine kostengünstige Möglichkeit, Lasten aus mehreren Bahnen in einer gemeinsamen Hauptlinie zusammenzuführen
      • Rechtwinklige Transfers: Ermöglichen einen 90-Grad-Richtungswechsel des Palettendurchlaufs