-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
-
Währung:Lokalisieren Sie Ihre Inhalte
Sie können Ihre bevorzugte Währung für dieses Konto festlegen.
Wählen Sie eine Währung
Währung- WÄHLEN SIE IHRE WÄHRUNG
Währung aktualisieren
Wenn Sie die Währung ändern, wird Ihr aktueller Warenkorb gelöscht. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
Um Ihren aktuellen Warenkorb beizubehalten, klicken Sie auf SCHLIESSEN und speichern Sie dann Ihren Warenkorb, bevor Sie die Währung ändern.
-
Wählen Sie Konto aus
Durch den Kontowechsel wird der für Sie verfügbare Produktkatalog aktualisiert. Wenn Sie das Konto wechseln, wird Ihr aktueller Warenkorb nicht auf das neue Konto verschoben, das Sie auswählen. Ihr aktueller Warenkorb ist verfügbar, wenn Sie sich erneut bei diesem Konto anmelden.
Konto# Kontoname Stadt Postleitzahl STORNIERENFORTFAHRENMein Konto
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
Sie sehen sich die Übersicht und die Ressourcen für an
- Produkte
- Automatisierung
- Lösungen nach Technologie
- Kommissioniertechnologien
- Put-Wall-Auftragskonsolidierung
Put-Wall-Auftragskonsolidierung
Beschleunigen Sie die Auftragserfüllung mit Put-Wall Systemen für eine genaue Sortierung und Konsolidierung bei der Kommissionierung
Put-Wall-Systeme sind ein äußerst effektives Mittel zur Auftragskonsolidierung in Hochgeschwindigkeits-Fulfillment- und Verteilzentren die mit einer ständig wachsenden Anzahl und Vielfalt von Produkt-SKUs und Auftragsprofilen zu tun haben. Da immer mehr Betriebe gezwungen sind, ihren Leistungsbereich zu erweitern, um E-Commerce-Fulfillment, Direct-to-Consumer (DTC)-Bestellungen und Filialnachschub zu ermöglichen, haben sich Put-Walls als unverzichtbar erwiesen, um diese unterschiedlichen Kanäle zu konsolidieren und die gewünschten Produktivitäts- und Genauigkeitssteigerungen zu erreichen.
Honeywell bietet nicht nur die Put-Wall-Hardware und Lagerverwaltungssoftware (WES), die für den Aufbau dieser Systeme benötigt wird, sondern auch die Integrationskompetenz, um die am besten geeigneten Put-Wall-Systeme für Ihre spezifischen Fulfillment-Anforderungen zu entwickeln. Von manuellen bis hin zu automatisierten Kommissionierungsabläufen können wir ein Put-Wall-System entwickeln, das maximale Effizienz in Ihrem Betrieb bietet.
Vorteile von Put-Wall-Systemen:
- Ideal für Multi-Line-Bestellungen mit regelmäßigen Werbeaktionen, Blitzverkäufen oder saisonalen Sonderangeboten
- Ermöglicht ein effizientes Multichannel-Fulfillment von gemischten und Single-SKU-Bestellungen
- Die Software ermöglicht intelligente Put-and-Pack-Vorgänge mit Echtzeit-Standortinformationen, Anpassungen und Auftragszuweisung zwischen Wave, Pick und Put
- Anpassbare Hardware und Konfigurationssoftware für flexible Ablagekonfiguration
- Flexible Konfigurationen für Put-to-Store, Put-to-Order und Put-and-Pass
- Eine Lösung aus einer Hand kombiniert Software, Put-to-Light-Hardware, Sprach- und automatisierte Fördertechnik
- Lichtgesteuertes Fulfillment und Put-Wall-Konfigurationen für Ergonomie und Effizienz
Gängige Put-Wall-Szenarien
Die Integration von Put-Wall in Fulfillment-Prozesse kann sehr unterschiedlich sein, häufig abhängig von der Mischung der verfügbaren Technologien und dem Geschäftsszenario des spezifischen Betriebs. Die Grundidee ist, dass die Nachfrage über den vorgelagerten Kommissionierprozess aggregiert wird und die Artikel dann an das entsprechende Ablagefach verteilt werden, um die Aufträge an der Put-Wall zu konsolidieren.
Die Auslastung der Put-Wand wird in der Regel durch die Methode des vorgeschalteten Pickings und/oder der Sortierung bestimmt, die in der Anlage verwendet wird. Unabhängig davon, ob Distributionszentren auf die Batchkommissionierung nach dem Prinzip „Kommissionierer zur Ware“ („Operator to Goods“), Kommissionierverfahren mit disparaten Zonen oder die mechanisierte Präzision eines automatisierten Lager- und Abrufsystems (AS/RS) für den Ware-zu-Kommissionierer-Workflow setzen, dienen Put-Walls als Bedarfskonsolidierungspunkte, um die Effizienz der Auftragsabwicklung zu steigern. Gängige Szenarien:
- Batchkommissionierung mit Put-Wall
- Zonenkommissionierung mit Put-Wall
- AS/RS (Ware zu Person) mit Put-Wall
- Zur Sortiermaschine für Kommissioniereinheiten, dann zur Put-Wall
- Break-Pack, Cross-Docking über Put-Wall
Put-Wall-Konfigurierbarkeit der nächsten Generation
Die konfigurierbare Put-Wall-Technologie der nächsten Generation von Honeywell wurde entwickelt, um die Herausforderungen der stark wachsenden Zahl von SKUs und der sich schnell ändernden Produkt- und Bestellprofile anzugehen. Diese flexible Lösung kombiniert konfigurierbare Schrankgrößen (Hardware), benutzerfreundliche Programmierung (Software) und die Möglichkeit, lichtgesteuerte Fulfillmentbestätigungen an der Put-Wall zu konfigurieren, und ermöglicht es Betreibern, kleine bis große Produkte und Auftragsprofile in derselben Put-Wall unterzubringen. Die Konfigurierbarkeit der Put-Wall ermöglicht es dem Management von Distributionszentren auch, ihren Betrieb zu erweitern, ohne größere Nacharbeit an ihrem Anlagenmaterial vornehmen zu müssen.
Put-Wall-Betrieb und unterstützende Technologien
Für diejenigen, für die das Konzept der Put-Wall neu ist: Stellen Sie sich Put-Walls als schrankartige Strukturen vor, die in eine Reihe von Fächern unterteilt sind, auch bekannt als Ablagefächer oder Schächte. In einem typischen Put-Wall-Szenario ist eine Seite von einem oder mehreren Bedienern besetzt, die Produkte in die dafür vorgesehenen Fächer für ihre jeweiligen Aufträge einlegen; die andere Seite ist mit einem oder mehreren Bedienern besetzt, die diese Aufträge dann auspacken. In stärker automatisierten Umgebungen kann die Put-Wall auch ein Einspeisesystem und/oder Entnahmeförderband verwenden.
Put-Walls von Honeywell werden auch durch Technologien zur Auftragsabwicklung ermöglicht, die einen Bediener anweisen, Artikel in das richtige Ablagefach zu platzieren und dann zu bestätigen, wenn ein Auftrag abgeschlossen und bereit zum Auspacken ist. Zu diesen unterstützenden Technologien gehören: RF-Handscanner und sprachgeführte Put-to-Light-Systeme. Die Auswahl der bevorzugten Technologie hängt in erster Linie von der erforderlichen Durchsatzrate ab – wobei RF die niedrigste Durchsatzrate ergibt und Lichtunterstützung den höchsten Durchsatz ermöglicht.
Put-Wall-Auftragskonsolidierung
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc
Maximale Dateigröße
Maximale Anzahl an Dateien überschritten
Aufgrund von Inaktivität werden Sie abgemeldet 000 Sekunden.
Maximale Dateigröße
Maximale Anzahl an Dateien überschritten
Sie können nicht auf diese Seite zugreifen, da dieses Produkt in Ihrem Land nicht verfügbar ist.