/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.
    Vertical Conveyor Hero Image
    Vertical Conveyor Hero Image

    Vertikale Förderanlage

    Heben von Beuteln und Behältern mit vertikalen Fördersystemen auf die nächste Stufe

    Der Weg führt nirgendwo hin, außer nach oben? Vertikale Förder- und Sortieranlagen sind ideal für den Transport von Behältern und Kartons innerhalb einer kompakten Lagerfläche. Sie erhalten eine präzise Steuerung und Standortverfolgung, um einen reibungslosen und effizienten Produktfluss in jeder Anwendung zu gewährleisten, die mehrere Höhenebenen benötigt.

    Vertikale Lösungen sind so flexibel, dass sie sich an die Bedürfnisse Ihrer Einrichtung anpassen lassen. Bei der C-Konfiguration erfolgt der Produktein- und -austritt auf der gleichen Seite, aber auf unterschiedlichen Höhen. Bei Z-Anordnungen erfolgt der Produktein- und -austritt auf gegenüberliegenden Seiten, während 3-D-Konfigurationen 90-Grad-Drehungen beinhalten, bei denen das Produkt rechtwinklig zur Eintrittsrichtung austritt.

    Vertikale Sortierung

    Für Anwendungen, die maximale Sortiermöglichkeiten erfordern, bieten innovative vertikale Sortierlösungen Ein- und Ausgänge auf jeder Seite und über mehrere Etagen. Diese einzigartigen vertikalen Hubkolbenförderer bieten Ihnen maximale Flexibilität auf kleinstem Raum und ermöglichen es Ihnen, die betriebliche Effizienz zu steigern, ohne die Investitionskosten einer Anlagenerweiterung auf sich nehmen zu müssen. 

    Vertikale Sortiersysteme sind in C-, Z- und 3-D-Konfigurationen erhältlich und bieten auch die Möglichkeit, Behälter über Kopf zu lagern und zu transportieren, um die Raumnutzung zu verbessern. Die Behälter werden für den automatischen Transport zwischen den Prozessen auf das entsprechende Förderband geleitet, während die automatische Handhabung und das Anheben der Behälter die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht. Darüber hinaus sorgt das System automatisch für die Beseitigung von Staus für einen ununterbrochenen, erhöhten Durchsatz.

    Vertikale Sortierlösungen sind in der Lage, Übergaben mit mehreren Fächern und mehreren Produkten in einem Regal zu bewältigen, z. B. First in/First out oder Last in/First out.

    Vertikaler Hubkolbenförderer

    Mit vertikalen Hubkolbenförderern können Sie das Produkt in derselben Einheit nach oben und unten transportieren, wobei die Ein- und Auslaufhöhen vom Benutzer konfiguriert werden können, um die Flexibilität des Systems zu erhöhen. Branchenführende Fördergeschwindigkeiten und eine Vielzahl von Konfigurationen geben Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl von Produkten mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu handhaben, die Ihren betrieblichen Anforderungen entsprechen oder diese sogar übertreffen.

    Vertikale Hubkolbenförderer sind in C-, Z- und 3-D-Konfigurationen erhältlich. Konfigurationen mit einem oder mehreren Regalböden sind in verschiedenen Größen erhältlich, um verschiedenen Herausforderungen beim Produkthandling gerecht zu werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Förderer nur minimale bewegliche Teile haben und somit leicht zu warten sind.

    Getönte oder durchsichtige Kunststofffenster aus Polycarbonat bieten Ihnen eine freie Sicht in das System. Ein optionaler HMI-Touchscreen ist zur weiteren Vereinfachung der Benutzerinteraktion erhältlich.

    Vertikale Indexierförderer

    Vertikale Taktförderer transportieren das Produkt in einer Richtung – aufwärts oder abwärts – mit mehreren Auslaufschächten und Eintrittsstellen für hohe Systemflexibilität. Maximaler Durchsatz und jahrelanger zuverlässiger, wartungsarmer Betrieb werden durch eine kompakte Bauweise, effiziente Zahnriemen und optimierte Zykluszeiten ermöglicht.

    Sie können die Ein- und Auslaufhöhen so einstellen, dass sie den Anforderungen Ihres Standorts in C- und Z-Konfigurationen entsprechen. Getönte oder durchsichtige Kunststofffenster aus Polycarbonat ermöglichen eine freie Sicht in das System. Die Sicherheit kann mit optionalen Näherungssensoren, fotoelektronischen Sensoren und Endschaltern erhöht werden. Darüber hinaus vereinfacht ein optionaler HMI-Touchscreen die Benutzerinteraktion.

    Puffersysteme

    Spezielle Fördersysteme bieten zur Vorbereitung nachgelagerter Prozesse eine zuverlässige Pufferung von Beuteln an den Auswurfschächten der Sortiermaschine. Diese modularen, effizienten Bereitstellungsbahnen haben im Vergleich zu anderen Lösungen für Stauförderer eine wesentlich geringere Stellfläche, sodass Sie Ihre wertvolle Stellfläche optimal nutzen können, indem Sie die Anzahl der Förderer an den Bereitstellungsorten reduzieren. Puffersysteme vereinfachen zudem die Wartung und verbessern die allgemeine Systemverfügbarkeit.

    Stapeln und Entstapeln von Behältern

    Kundenspezifische Lösungen automatisieren das Stapeln oder Entstapeln von leeren oder vollen Behältern und ermöglichen ein zuverlässiges Bereitstellen, Lagern, Auslagern und Wiedereinordnen des geförderten Produkts. Diese flexiblen, kompakten Lösungen zum Stapeln von Behältern sind auch bei engen Platzverhältnissen ideal; sie sind in Griffbreiten und Längen von 9–34 Zoll erhältlich, um Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Unsere wartungsfreundlichen, modular aufgebauten Lösungen zum Stapeln und Entstapeln von Behältern sind auch mit pneumatischer oder elektrischer Ansteuerung erhältlich.

    Wendelkurven

    Wendelgurtkurven kommen in einem Förderer immer dann zum Einsatz, wenn neben dem Kurventransport gleichzeitig ein Höhenunterschied überwunden werden muss. Das ganzheitliche Konstruktionskonzept vereint sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit. Sie reduzieren den effektiven Platzbedarf des Förderers zur Erfüllung dieser Funktionen innerhalb des Systemlayouts. 

    • Sehr hoher Durchsatz
    • Geringer Steuerungsaufwand, keine Voraustaktung
    • Patentiertes Gurtführungssystem und konische Trommeln sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe
    • Ein spannungsarmer Förderbandantrieb über die gesamte Gurtbreite ermöglicht lange Einsatzzeiten
    • Optimiert für Gewicht, Platz und Installation
    • Sehr niedriger Geräuschpegel im Vergleich zu Förderern mit Kettenantrieb
    • Vereinfachter Riemenaustausch

    VertiSwitch®

    Der vertikale Linienweiche Transnorm VertiSwitch ist eine komplett standardisierte, vertikale Verteilereinheit, die wahlweise als Umleitungseinheit zur Linienverteilung oder als Zusammenführungseinheit zur Linienkonsolidierung eingesetzt werden kann. Diese Linienweiche zeichnet sich durch eine offene und robuste Bauweise, einen modularen Aufbau und hohe Dynamik der Schwenkbewegungen aus.

    • Innovatives Design mit sehr geringem Energieverbrauch
    • Gewichtsoptimierte und dennoch robuste Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit
    • Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
    • Äußerst geräuscharmer Betrieb, auch bei hohen Geschwindigkeiten
    • Sehr geringer Wartungsaufwand
    • Wahlweise für die Umleitung oder Zusammenführung von Linien nutzbar