/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image

    Palettenfördersysteme

    Bewegen Sie Palettenladungen durch Workflows mit skalierbaren, automatisierten Lagerfördersystemen

    Honeywell bietet ein komplettes Sortiment an Standard- und kundenspezifischen Stau- und Palettenfördersystemen für Produktions-, Lager- und Distributionsbetriebe. Unsere Palettenfördersysteme sind für einen langjährigen, zuverlässigen und leistungsstarken Betrieb ausgelegt. Sie sind als eigenständige Geräte oder Integrationslösungen erhältlich.

    Die Palettenförderer von Honeywell können in verschiedene Systeme integriert werden, damit Betriebsdaten, Diagnoseberichte und dynamische Reaktionen auf Änderungen im Produktfluss zugänglich sind. Palettenfördersysteme von Honeywell eignen sich für den dauerhaften Betrieb rund um die Uhr, haben einen minimalen Wartungsaufwand und werden durch unsere umfassenden Lifecycle-Support-Services unterstützt. Die patentierte, verschraubte Konstruktion und die modulare Bauweise gewährleisten eine robuste, einfache Installation, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Palettensysteme integrieren lässt. 

    Unsere umfangreichen Lösungen für Palettenförderer bieten flexible, skalierbare Optionen für praktisch jede Palettenstau- und Förderanforderung:

    • Wareneingang – Transportieren Sie eingehende Paletten zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort, um Schüttgut zu entladen oder zu lagern 
    • Palettieren und Entpalettieren – Transportieren von leeren und vollen Paletten in die Position zum Palettieren oder Entpalettieren 
    • Fördergut lagern – Stellen Sie einen effizienten, stabilen Palettendurchlauf in und aus dem Lager sicher 
    • Bereitstellung ausgehender Waren – Stauen von Paletten in der richtigen Reihenfolge für ausgehende Sendungen 
    • Systeme für automatische Ein- und Auslagerung (RBG) – Direkter stabiler und effizienter Palettendurchlauf zu und von einem kompakten automatisierten Lager 
    • Herstellung – Sicherstellen eines gleichmäßigen, reibungslosen Ablaufs beim Stapeln, Etikettieren oder Anbringen von Stretchfolie

    Stauförderer

    Wir bieten zwei Arten von Stauförderern für ein effektives Beladen von Paletten an:

    • Accuglide™ Palettenförderer – Mehrzonen-Palettenförderer mit angetriebenen Rollen sorgt für leisen, positiven Transport und drucklose Stauung
    • Kettenförderer mit Luftdruck – Stauförderer mit Niederdruck mit parallelen Rollenbahnen und Mittelrollenkette für die Bewegung des Förderguts

    Zusatzprodukte

    Unsere Standard-Förderer sind so konzipiert, dass sie spezifische Last-, Platz- und Betriebsanforderungen erfüllen. Sie können in folgende Zusatzprodukte und Zubehörteile integriert werden:

    • Transferwagen
    • Shuttles für Lasten
    • Palettenstapler
    • Hebe- und -Drehvorrichtungen für Lasten
    • Palettenspender
    • Aufnahme- und Abgabestationen für Lasten
    • Palettenanschläge
    • Seitenführungen
    • Halterungen für Fotozelle/Reflektor
    • Manuelle Kontrollstationen
    • Personalübergänge

    Transport-Palettenförderer

    Diese fortschrittlichen Lösungen für den Palettentransport eignen sich sowohl für konventionelle als auch für spezielle Paletten:

    • Rollenförderer mit Kettenantrieb – Die wartungsarme, hochbelastbare, angetriebene Rollenbahn ist ideal für den Transport von Paletten, Containern und verschiedenen anderen Fördergütern
    • Kettenförderer mit mehreren Strängen – Der Palettenförderer kann mit mehreren Antrieben, Ketten und bestückt werden und ist somit für ein vielfältiges Einsatzgebiet geeignet
    • Palmat™ Förderer – Verwendet einen modularen vollflächigen Kunstgurt und gewährleitet somit eine positive Förderung. Auch für die Förderung von zerbrechlichem oder instabilem Fördergut geeignet

    Drehungen und Übergaben

    Honeywell bietet mehrere Optionen für die Umlenkung von Paletten:

    • Drehtische – Der Getriebemotor sorgt für eine gleichmäßige, stabile und zuverlässige Drehung des Förderguts zur korrekten Ausrichtung. Drehtische können problemlos in andere Palettenförderer integriert werden 
    • Schwenkbare Kettenübergänge – Bewährte, kostengünstige Methode zur Bereitstellung und Zusammenführung von Ladungen von mehreren Bahnen zu einer gemeinsamen Palettenförderlinie
    • Rechtwinklige Übergänge – Schwerlast-Baugruppen, die mit Luftdruckzylindern oder Motoren betrieben werden und eine 90-Grad-Richtungsänderung des Palettendurchlaufs ermöglichen