/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 14. Februar von 11:30 Uhr IST bis 22:30 Uhr IST (Samstag, den 14. Februar von 06:00 Uhr UTC bis 17:00 Uhr UTC) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    TS merge
    TS merge

    Förderer zum Zusammenführen und Umleiten

    Zuverlässige Verbindung mehrerer Förderanlagensysteme mit integrierten Zusammenführungen und Umleitungen

     

    Beim Zusammenführen und Umleiten ist eine zusätzliche Verbindung zwischen angrenzenden Förderern zwingend erforderlich. Diese zuverlässige Verbindung mehrerer Linien, entweder horizontal oder vertikal, ermöglicht einen gleichmäßigen Weiterfluss und eine genaue Handhabung des Förderguts. Dazu gehören unter anderem die Bestückung eines Sortierers in einem Paketzentrum oder einer Gepäckförderanlage.

    Mit einer großen Auswahl an funktionalen Verbindungsförderern lösen wir branchenspezifische Anforderungen, die in einer Vielzahl von Anwendungen vorkommen.

     

    Vollständige Zusammenführung von Bändern – TS 6200/TS 4200 (US-Markt)

    Transnorm Verbindungsförderer mit Vollgurtausführung – Zuverlässig und präzise

    Der Transnorm Verbindungsförderer besitzt an einem Ende einen abgewinkelten Anschluss. Dieser schleust das Produkt in einem Winkel von 30 Grad oder 45 Grad in eine Hauptlinie ein oder aus. Durch die Verwendung eines Gurts mit einer einzigen Breite und Endscheiben mit kleinem Durchmesser in fester Position ist es möglich, eine Vielzahl von Produkten mit nur einem kleinen Abstand zum benachbarten Förderer zu transportieren. Der Förderer ist als Ein- oder Ausschleuseversion erhältlich. Die Antriebsstationen sind speziell auf die jeweilige Förderrichtung abgestimmt und lassen sich mit wenigen Handgriffen auf eine neue Förderrichtung umrüsten.

    Verbindungsgurtförderer von Transnorm bieten folgende Vorteile:

    • Optimale Kraftübertragung für zuverlässigen Betrieb bei vorbildlicher Laufruhe im Betrieb
    • Speziell beschichtete Umlenkrollen für extrem niedrige Reibung
    • Gurtwechsel von oben möglich
    • Kleiner Abstand zum angrenzenden Förderer
    • Für eine Vielzahl von Produkten geeignet

     

    Streifenzusammenführung – TS 6240/TS 6260

    Transnorm Streifengurtförderer

    Streifengurtförderer sind robuste und wirtschaftliche Gurtförderer. Sie sind für das Ein- und Ausschleusen konzipiert und in Ausführungen mit 30 Grad- oder 45 Grad-Winkel erhältlich. Das Design ermöglicht das effiziente Zusammenführen oder Umleiten von Fördergut bei hoher Geschwindigkeit – selbst im Rückwärtsbetrieb. Der Nennwinkel der Förderer entsteht durch in der Länge abgestufte Gurtstreifen. Die nahezu lückenlose Anordnung der Gurte und die konsequente Vermeidung von Einzugsstellen gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.

    Streifengurtförderer von Transnorm bieten folgende Vorteile:

    • Zuverlässigen Betrieb bei vorbildlicher Laufruhe
    • Hohe Fördergeschwindigkeiten auch beim Rückwärtsbetrieb
    • Kompakte und robuste Bauweise
    • Reibungsarmer Betrieb reduziert den Energieverbrauch und senkt den Verschleiß auf ein Minimum

     

    Gurtabweiser mit Motorantrieb – TS 6510

    Transnorm Gurtabweiser mit Motorantrieb – Flughafenausführung – Eine kompakte, eigenständige Lösung

    Der Transnorm Gurtabweiser mit Motorabtrieb wurde speziell auf das Zusammenführen und Umleiten in Gepäckförderanlagen von Flughäfen zugeschnitten. Mit einer Verteilleistung von bis zu 1.500 Einheiten pro Stunde kommt er überall dort zum Einsatz, wo Gepäckstücke aus einer Förderlinie ausgeschleust oder umgeleitet werden müssen. Diese kompakte eigenständige Lösung benötigt keine Verbindung zum benachbarten Förderer. Dadurch entfällt die aufwendige Klärung von Schnittstellen in der Integrationsphase.

    Transnorm Gurtabweiser mit Motorantrieb haben folgende Vorteile:

    • Einfache und robuste Konstruktion für Standard-Fluggepäck
    • Es ist keine formschlüssige Verbindung zum angrenzenden Förderer erforderlich
    • Einfache Integration, keine aufwendige Klärung der Schnittstellen notwendig
    • Die innenliegenden Antriebs- und Umlenktrommeln ermöglichen einen sehr kleinen Spalt zwischen Förderer- und Ausschleusegurt
    • Geräuscharmer Betrieb während des Laufs
    • Äußerst wartungsarm bei hohen Standzeiten

     

    Transnorm Rollenzusammenführung – TS 2964

    Transnorm Rollenzusammenführung – Berührungsloses Zusammenführen mit hoher Leistung und Geschwindigkeit

    Wenn es darum geht, zwei Eingangslinien mit hohem Durchsatz berührungslos zusammenzuführen, ist die Transnorm Rollenzusammenführung die ideale Lösung.  Wenn es darum geht, zwei Eingangslinien mit hohem Durchsatz berührungslos zusammenzuführen, ist der Transnorm Schrägrollenförderer die ideale Lösung. Das Fördergut durchläuft den Schrägrollenförderer ohne Kontakt mit den seitlichen Führungselementen.  Diese Lösung verhindert, dass sich sehr flaches Fördergut, wie z. B. Umschläge oder Folienverpackungen, unter der Seitenführung verklemmen.

    Die Transnorm Rollenzusammenführung bietet folgende Vorteile:

    • Berührungsloses Zusammenführen von sehr flachem Fördergut, wie z. B. Umschlägen oder Folienverpackungen
    • Großes Produktspektrum aufgrund der geringen Rollenteilung von 55 mm
    • In der Ausführung mit gummierten Rollen ist bedingtes Takten bis zu einem gewissen Grad möglich

     

    VertiSwitch® – TS 6610

    Kompakt und leistungsstark – Vertikale Linienweiche für die Intralogistik

    Die vertikale Linienweiche VertiSwitch® von Transnorm ist eine komplett standardisierte, vertikale Verteileinheit, welche wahlweise zur Umleitung oder Zusammenführung von Linien eingesetzt werden kann. Diese Linienweiche zeichnet sich durch eine offene und robuste Bauweise, einen modularen Aufbau und hohe Dynamik der Schwenkbewegungen aus.

    Der Transnorm VertiSwitch® bietet folgende Vorteile:

    • Innovatives Design mit sehr geringem Energieverbrauch
    • Gewichtsoptimierte und dennoch robuste Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit
    • Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
    • Äußerst geräuscharmer Betrieb, auch bei hohen Geschwindigkeiten
    • Sehr geringer Wartungsaufwand
    • Wahlweise für die Umleitung oder Zusammenführung von Linien nutzbar

    Förderer zum Zusammenführen und Umleiten