Effizientes Submetering  – Verlässlich, präzise, smart!

Zuverlässige, EED-konforme Wasser-Submetering-Lösungen von Honeywell!

Die Europäische Union überarbeitete die Energieeffizienzrichtlinie (EED) 2023. Diese schreibt nun vor, dass digitale Abrechnungssysteme eine genaue Datenerfassung und regelmäßige Verbrauchsaktualisierungen für die Nutzer gewährleisten muss. Da diese neuen Vorschriften in Kraft treten, benötigen Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und Dienstleistungsanbieter präzise, zuverlässige Abrechnungssysteme, um die Anforderungen zu erfüllen.

Die S110H- und M140H-Wohnungswasserzähler von Honeywell bieten die ideale Lösung zur Messung des Wasserverbrauchs auf Einheitsebene, wodurch Gebäudeinhaber, Wasserversorgungsunternehmen sowie Messstellenbetreiber eine transparente Abrechnung für die Mieter gewährleisten können.

Egal, ob Sie Ihr bestehendes System aufrüsten oder neu beginnen, Honeywell hat die passende Lösung für Sie.

Warum Wohnungswasserzähler?

Zwischenzählung ermöglicht es Eigentümern von Mehrfamilienhäusern, die Wasserkosten fair auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs jedes Mieters zu verteilen. Mit den Wohnungswasserzählern von Honeywell können Sie:

  • Faire Abrechnung gewährleisten: Mieter präzise auf der Grundlage ihres individuellen Wasserverbrauchs abrechnen und informieren
  • Verschwendung reduzieren: Wasserknappheit durch Bewusstsein für den Verbrauch fördern
  • Compliance sicherstellen: Gewährleisten, dass Ihr Gebäude die neuen regulatorischen Anforderungen der EED erfüllt.

Submetering-Lösungen von Honeywell

S110H-Aufputz-Wasserzähler

Der S110H-Einzelstrahlzähler für kaltes (bis zu 30 °C) oder heißes (bis zu 90 °C) Wasser mit elektronischem, OMS-konformem wMBus-Zählwerk.

Der S110H ist ein oberflächenmontierter Einzelstrahl-Wasserzähler, der einfache Installation mit hoher Genauigkeit kombiniert. Er ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen in Mehrfamilienhäusern und bietet:

  • Einfache Installation: Oberflächenmontierbares Design für eine schnelle Einrichtung an der Messstelle
  • Genauigkeit und konsistente Werte: Bietet zuverlässige Daten zum Wasserverbrauch für effektive Abrechnung und Compliance-Anforderungen
  • Robust und langlebig: Robuste und langlebige Konstruktion, um verschiedenen Betriebsbedingungen standzuhalten

M140H-Unterputzzähler

Messkapselzähler für kaltes (bis zu 30 °C) oder heißes (bis zu 90 °C) Wasser mit elektronischem, OMS-konformem wMBus-Register.

Der M140H ist ein Mehrstrahl-Wasserzähler, der darauf ausgelegt ist, präzise, konsistente Messwerte in kompaktem Format bereitzustellen. Er ist ideal für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist und bietet:

  • Hohe Genauigkeit: Gewährleistet präzise Wasserabrechnung für einzelne Einheiten und hilft, regulatorische Standards einzuhalten.
  • Kompaktes Design: Platzeinsparend, ideal für Unterputz-Einbaulösungen.
  • Langlebig und zuverlässig: Konzipiert für langfristige Leistung mit minimalem Wartungsaufwand

Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung ist Honeywell ein vertrauenswürdiger Name im Bereich der Wasserzählerlösungen. Sind Sie bereit, das Wasserzählersystem Ihres Gebäudes aufzurüsten? Kontaktieren Sie uns, um mehr über die S110H- und M140H-Wohnungswasserzähler und darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, die neuesten EED-Anforderungen zu erfüllen. Verlässlich, präzise, smart!

Get In Touch