Pressure Transducers
Model JK
数字压力计。通用型,1 psi 至 10000 psi。精度:0.2% FS。不锈钢接液材料
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
JK 系列数字压力测试表采用传感器技术,具有 0.2% 满量程精度,并提供两种结业材料,其一为 Ha C276/316 不锈钢接液材料(范围< 1,500 psi),其二为 15-5 PH 不锈钢接液材料(范围≥ 1,500 psi 或更高),具有高过压保护。
传感器技术在可在整个压力范围内提供增强精度。JK 无运动件,具有较长的寿命,且能减少再重新校准次数。不锈钢 NEMA 结构还提供 EMI 和 RFI 保护。JK 配备高分辨率和易于读取的数字显示屏。由于散列标记的插补或视差错误,可消除操作员错误。
Model JKW 由一个或两个普通的 9 V 碱性电池供电。Model JKT 由 110 Vac 适配器供电。Model JKV 由 11 Vdc 至 32 Vdc 电源供电。每个装置都有一个带凸起按钮的膜面,以及用于设置和操作的触觉反馈。前膜上可轻松触及高、低和清除按钮。
每个装置都标配零调整和零偏移/去皮功能。校准和设置参数存储在内存芯片上,可防止在断电时丢失数据。内部安全功能还能阻止未经授权的设置和校准。前面板按钮的组合应用可停用。
特征
- 范围:10000 psi
- 精度:0.2%
- 现场可选工程单位
- 工作温度范围:-18°C 到 82°C [0°F 至 180°F]
- 不锈钢构造
- 4½ 数字显示屏,高度为 0.5 英寸
- 客户重新校准
- 9 V 电池电量电源
- 高/低数值捕捉
- 开关
- CE 认证(具体型号,请咨询工厂)
- 可选携带箱和面板安装环
Data Sheet
Manuals and Guides
Brochure
Technical Note
Application Note
eBook
Product Photo
Others
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In